(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

無接點磁簧開關 直接安裝型D-M9B(V)

無接點磁簧開關 直接安裝型D-M9B(V)

【特長】
・將2線式的負荷電流低電流化(2.5~40mA)。
・使用標準且耐彎折的導線。

(i)請注意

  • 商品型錄中產品首頁 的A2頁面所標示的線長單位誤植為mm,正確應為m,請參照A1頁面「導線長度指示方法」之說明
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。網頁顯示之商品圖片僅供參考。
  • 目前僅販售三住網頁可選型的商品,其他搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販售

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
D-M9B
D-M9BL
D-M9BV
D-M9BVL
D-M9BVM
D-M9BVZ
D-M9BZ
D-M9N
D-M9NL
D-M9NM
D-M9NV
D-M9NVL
D-M9NVM
D-M9NZ
D-M9P
D-M9PM
D-M9PV
D-M9PVL
D-M9PZ
型號數量折扣標準
出貨日
輸出形式 配線方式 配線方式 輸出方式 導線出線方向 導線長度
(m)
磁簧開關規格
8天 2線式2線式橫向0.5無接點
當日可能 2線式2線式橫向3無接點
8天 2線式2線式縱向0.5無接點
8天 2線式2線式縱向3無接點
8天 2線式2線式縱向1無接點
8天 2線式--縱向5-
8天 2線式--橫向5-
8天 NPN方式3線式--橫向0.5-
8天 NPN方式3線式--橫向3-
8天 NPN方式3線式--橫向1-
8天 NPN方式3線式--縱向0.5-
8天 NPN方式3線式--縱向3-
8天 NPN方式3線式--縱向1-
8天 NPN方式3線式--橫向5-
8天 PNP方式3線式--橫向0.5-
8天 PNP方式3線式--橫向1-
8天 PNP方式3線式--縱向0.5-
8天 PNP方式3線式--縱向3-
8天 PNP方式3線式--橫向5-

Loading...

  1. 1

基本資訊

感應器種類 無接點 商品類型 本體 連接種類
訂製品規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767