(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

風琴型吸盤 ZP2 Series (型號表)

SMC ZP TYPE

風琴型吸盤 ZP2 Series

最適用於吸著面傾斜的場合。
【用途】
・沒有安裝緩衝器的空間(彈簧方式)。
・ZP Series連接器上適用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 選型時,請務必先閱讀『技術情報1』中資訊。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZP2-TB20MBS-H5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZP2-TB20MBS-H5
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 真空取出口 環境 連接螺紋種類 連接螺牙徑 本體種類 吸盤直徑
(φ)
真空取出口螺紋徑 安裝接續螺紋 有無鎖環 種類 離脫性
8天 [矽膠] 矽橡膠外螺牙耐寒 / 耐熱外螺紋M5吸盤+連接器20M5M5×0.8-帶連接器離脫性加強規格(噴砂規格)

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 吸盤形狀 風琴 安裝方式 嵌入式
材質 橡膠系

風琴型吸盤 ZP2 Series的型號ZP2-TB20MBS-H5頁面。
記載關於型號ZP2-TB20MBS-H5之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ZP2-04ZJN
ZP2-06JN
ZP2-09JS
ZP2-B04MBN
ZP2-B08MBS
ZP2-B10JS
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 真空取出口 環境 連接螺紋種類 連接螺牙徑 本體種類 吸盤直徑
(φ)
真空取出口螺紋徑 安裝接續螺紋 有無鎖環 種類 離脫性
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR-耐油--吸盤單體4---吸盤單體標準規格
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR-耐油--吸盤單體6--附鎖定環吸盤單體標準規格
當日可能 [矽膠] 矽橡膠-耐寒 / 耐熱--吸盤單體9--附鎖定環吸盤單體標準規格
當日可能 [NBR合成橡膠] NBR-耐油--吸盤單體4---吸盤單體離脫性加強規格(噴砂規格)
當日可能 [矽膠] 矽橡膠-耐寒 / 耐熱--吸盤單體8---吸盤單體離脫性加強規格(噴砂規格)
8天 [矽膠] 矽橡膠-耐寒 / 耐熱--吸盤單體10--附鎖定環吸盤單體離脫性加強規格(噴砂規格)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767