(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

單板式 光電感應器用附管支架

單板式 光電感應器用附管支架

焊接圓管導桿的光電感應器用支架。
【特點】
·與過去相比。零件數量少。可減少組裝工時。
·光電感應器的高度和角度可自由調整。
·也有完全保護型。【相容感應器】azbil HP7系列、KEYENCE PZ-G系列、OMRON E3Z系列、OPTEX-FA Z3系列、Panasonic CX-400系列、竹中電子 GKS系列等。

(i)請注意

  • 商品圖片是代表圖片。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FSDAP050-12S
FSDAP100-12S
FSDAP150-12S
FSDBP050-12S
FSDBP100-12S
FSDBP150-12S
FSDCP050-12S
FSDCP100-12S
FSDCP150-12S
FSZHP050-12S
FSZHP150-12S
FSZVP050-12S
FSZVP100-12S
型號數量折扣標準
出貨日
托架形狀 形狀 長度
(mm)
5天~ 直型直柱型50
8天~ 直型直柱型100
8天~ 直型直柱型150
8天~ LL1型50
8天~ LL1型100
8天~ LL1型150
8天~ LL2型50
8天~ LL2型100
5天~ LL2型150
8天~ 完全保護完全保護(橫)型50
5天~ 完全保護完全保護(橫)型150
8天~ 完全保護完全保護(立)型50
5天~ 完全保護完全保護(立)型100

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 光電感應器 種類 托架 材質 SUS304
表面處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767