(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

38dB(A)高消音型 ANB1 Series (型號表)

SMC SILENCER

38dB(A)高消音型 ANB1 Series

・與ANA1相同配管口徑及大的有效斷面積ANB1系列,適合底座等地集中排氣使用。
・使用流體:壓縮空氣。
・最高使用壓力:1.0MPa(※表示電磁閥一次側壓力)。
・消音効果:38dB(A)(※依從電磁閥的排氣空氣壓迴路與壓力等,消音效果會有變化)。
・周圍溫度及使用流體溫度:5~60℃。
※流體產生水滴,沒有結冰的可能性時,-10~+60℃可使用。-

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ANB1-03

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ANB1-03
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 管連接口的種類 外殼 吸音材材質 有效斷面積
(mm2)
安裝螺牙的公稱No. 快速接頭尺寸 外徑 B
(φ)
有效斷面積【區分】 建議流量
(m3/min(ANR))
長度A
(mm)
當日可能 [樹脂] 樹脂[R] R[樹脂類] 樹脂系60[3/8] 3/8-30~603.8以下93

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 消音効果(dB) 38 使用流體 壓縮空氣

38dB(A)高消音型 ANB1 Series的型號ANB1-03頁面。
記載關於型號ANB1-03之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ANB1-06
ANB1-C06
ANB1-C08
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 管連接口的種類 外殼 吸音材材質 有效斷面積
(mm2)
安裝螺牙的公稱No. 快速接頭尺寸 外徑 B
(φ)
有效斷面積【區分】 建議流量
(m3/min(ANR))
長度A
(mm)
8天 [鋁] 鋁合金[R] R[樹脂類] 樹脂燒結體160[3/4] 3/4-50~20012.0以下133
當日可能 [樹脂] 樹脂快速接頭配管[樹脂類] 樹脂系8-φ616~100.6以下52
當日可能 [樹脂] 樹脂快速接頭配管[樹脂類] 樹脂系13-φ822~151.0以下73

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767