(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TOUCH連結器FUJI T型接頭(樹脂)

TOUCH連結器FUJI T型接頭(樹脂)

用於要求輕量的空氣配管用快速接頭。
【特長】
・採用旋轉鎖定環,可防止軟管過度旋轉。
・採用O形環密封,氣密性優異。
・採用樹脂本體,比金屬型更輕。
・若安裝另售的顯示環,可便於配管辨識。
【用途】
・最適合用於機器人配管等運作部的配管作業。
・用於要求輕量化的機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器FUJI T型接頭(樹脂)的規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式AφC適用軟管外徑O.D.
φD
E1E2φF軟管插入尺寸重量
(g)
4R-00UT17.711.047.16.52.715.07.5
6R-00UT19.513.068.37.52.716.310.5
8R-00UT21.715.089.59.02.717.514.5
10R-00UT23.517.01010.510.02.718.318.5
12R-00UT25.620.012.011.511.52.719.422.5

TOUCH連結器FUJI系列共通的規格

使用流體壓縮空氣真空
使用溫度範圍-5~60℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa-100kPa
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

主要零件材質圖

主要零件材質圖

Part NO.零件名稱材質
(1)本體金屬部
螺紋接頭型
其他
樹脂部
C3604(黃銅)
鋅合金(鍍黃銅)
聚甲醛
(2)公端轉接器C3604(黃銅)
(3)鎖定環磷青銅
(4)釋放環鋅合金(鍍鎳黑色)
(5)止動環SUS(不鏽鋼)
(6)O形環NBR(丁腈橡膠)
型號
4R-00UT
6R-00UT
8R-00UT
10R-00UT
12R-00UT
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1
9天~ 4
4天~ 6
4天~ 8
4天~ 10
4天~ 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 接頭 同徑 使用流體 壓縮空氣(含真空)
本體材質 聚甲醛 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 C3604(黃銅)
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 套接 同徑 T型接頭 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767