(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・用於將內牙型把手轉換成前面安裝型的墊圈。
・墊圈可於把手的內牙孔旋轉。可固定在任意位置,微調整安裝孔的位置。
・共2種顏色可供選擇。
・1組包含2個墊圈、2支用以固定把手與墊圈的內六角孔平頭螺栓。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
LYC-8-M4-BK |
LYC-8-M4-SG |
LYC-10-M5-SG |
LYC-12-M6-BK |
LYC-12-M6-SG |
LYC-16-M6-BK |
LYC-16-M6-SG |
LYC-20-M6-BK |
LYC-20-M6-SG |
LYC-20-M8-BK |
LYC-20-M8-SG |
LYC-26-M8-BK |
LYC-26-M8-SG |
LYC-28-M10-BK |
LYC-28-M10-SG |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 顏色 | 適用把手的安裝孔徑 (φ) | 螺絲公稱 |
---|---|---|---|---|---|
8天~ | 消光黑 | 8 | M4 | ||
8天~ | 消光銀 | 8 | M4 | ||
8天~ | 消光銀 | 10 | M5 | ||
8天~ | 消光黑 | 12 | M6 | ||
8天~ | 消光銀 | 12 | M6 | ||
8天~ | 消光黑 | 16 | M6 | ||
8天~ | 消光銀 | 16 | M6 | ||
8天~ | 消光黑 | 20 | M6 | ||
8天~ | 消光銀 | 20 | M6 | ||
8天~ | 消光黑 | 20 | M8 | ||
8天~ | 消光銀 | 20 | M8 | ||
8天~ | 消光黑 | 26 | M8 | ||
8天~ | 消光銀 | 26 | M8 | ||
8天~ | 消光黑 | 28 | M10 | ||
8天~ | 消光銀 | 28 | M10 |
Loading...
本體種類 | 相關零件 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策