(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

KSCMS/KSCFS 七角形旋鈕 - 防脫落型 (型號表)

knobs

KSCMS/KSCFS 七角形旋鈕 - 防脫落型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・用纜線、鏈條連接旋鈕與機械、裝置,防止旋鈕遺失、脫落。
・旋鈕形狀為七角形。7角形為順手好握的理想外型。
・由於固定環可繞旋鈕空轉,因此即使旋轉旋鈕,纜線和鏈條也不會纏繞。

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KSCFS-50-M10-H

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

KSCMS

KSCFS

KSCMS/KSCFS 七角形旋鈕 - 防脫落型 KSCMS尺寸圖
KSCMS/KSCFS 七角形旋鈕 - 防脫落型 KSCFS尺寸圖

KSCMS-H/KSCFS-H

KSCMS-K/KSCFS-K

KSCMS/KSCFS 七角形旋鈕 - 防脫落型 KSCMS-H/KSCFS-H尺寸圖
KSCMS/KSCFS 七角形旋鈕 - 防脫落型 KSCMS-K/KSCFS-K尺寸圖

產品規格

材質、加工

-KSCMS-AKSCMS-HKSCMS-KKSCFS-AKSCFS-HKSCFS-K
旋鈕尼龍6
(消光黑)
尼龍6
(消光黑)
尼龍6
(消光黑)
尼龍6
(消光黑)
尼龍6
(消光黑)
尼龍6
(消光黑)
螺牙部相當於SUS304*1相當於SUS304*1相當於SUS304*1相當於SUS303相當於SUS303相當於SUS303
固定環相當於SUS301相當於SUS301相當於SUS301相當於SUS301相當於SUS301相當於SUS301
電纜線-相當於SUS301
聚氯乙烯
--相當於SUS301
聚氯乙烯
-
墊圈-相當於SUS304--相當於SUS304-
球鏈--相當於SUS301--相當於SUS301

符合RoHS2
*1:KSCMS-63-M12為SUS303。

規格表

KSCMS/KSCFS 七角形旋鈕 - 防脫落型 規格表

KSCMS-A、KSCFS-A:僅固定環   KSCMS-H、KSCFS-H:固定環+纜線   KSCMS-K、KSCFS-K:固定環+球鏈

型號
KSCFS-50-M10-H
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
外螺牙前端加工 內螺牙・圓孔加工 止迴螺絲加工 安裝部 材質 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度
(mm)
規格
8天~ 內螺牙M1018-固定孔[鋼] S35C5032固定環+纜線

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 側面部加工 多角形 種類 七角形
附加功能 旋鈕 材質 尼龍6 旋鈕 表面處理
安裝部 表面處理

KSCMS/KSCFS 七角形旋鈕 - 防脫落型的型號KSCFS-50-M10-H頁面。
記載關於型號KSCFS-50-M10-H之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
KSCFS-40-M8-A
KSCFS-40-M8-H
KSCFS-50-M10-A
KSCFS-63-M12-A
KSCFS-63-M12-H
KSCMS-25-M5-10-A
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
外螺牙前端加工 內螺牙・圓孔加工 止迴螺絲加工 安裝部 材質 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度
(mm)
規格
8天~ 內螺牙M814-固定孔[鋼] S35C4025僅固定環
8天~ 內螺牙M814-固定孔[鋼] S35C4025固定環+纜線
8天~ 內螺牙M1018-固定孔[鋼] S35C5032僅固定環
8天~ 內螺牙M1222-固定孔[鋼] S35C6340僅固定環
8天~ 內螺牙M1222-固定孔[鋼] S35C6340固定環+纜線
8天~ 外螺牙M510--[鋼] S45C2516僅固定環

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767