(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

TRUSCO 優力膠海綿墊 低反彈型 厚度20 500×500mm 襯墊用

TRUSCO SHEETS

TRUSCO 優力膠海綿墊 低反彈型 厚度20 500×500mm 襯墊用

【特色】
・可疊合使用。
・可裁切成任意尺寸使用。
・低反彈優力膠可確實包覆以吸收衝擊。
【用途】
・可作為工具箱等的緩衝材。
【產品規格】
・厚度(mm):20
・長度(mm):500
・寬度(mm):500
・種類:低反彈型
・使用溫度範圍:10~70℃
・JAN:4989999447071
・TRUSCO代碼:837-1278
・重量:200g
【材質/加工】
・發泡優力膠

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TEGR-2050

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TEGR-2050
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

TRUSCO 優力膠海綿墊 低反彈型 厚度20 500×500mm 襯墊用的型號TEGR-2050頁面。
記載關於型號TEGR-2050之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767