(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

井上 CALMFLEX F-2 黑 30x1000x1000 單面附黏著膠

INOAC SHEETS

井上 CALMFLEX F-2 黑 30x1000x1000 單面附黏著膠

【特長】
・可吸收空氣震動的聲音。
・輕量、低價格,可用於廣泛用途。
・厚度越厚,更提升吸音特性。
【用途】
・吸收頻率2000Hz以上的高頻音。
【產品規格】
・厚度(mm):30
・顏色:黑
・長度(mm):1000
・寬度(mm):1000
・使用溫度範圍(℃):-20~70
・密度:25kg/[[M3]]
・取得燃燒性 UL94 HF-1規格
・JAN代碼:4905564808740
・TRUSCO代碼:836-3145
・重量:1000g
【材質/加工】
・發泡優力膠
・壓克力類黏著劑

(i)請注意

  • 若接觸到紫外線會變黃。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

F-2-30N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
F-2-30N
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767