(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

密封墊圈(標準型氟橡膠)【包裝數為1~50】

密封墊圈(標準型氟橡膠)

可完全防止鎖緊處發生液體洩漏或異物進入的密封墊圈。
【特長】
・採用優質氟橡膠,不僅具有出色的防漏功能,耐油性、耐熱性和耐候性都很優異。
・密封部為唇形構造,密封性優異,可以重複使用(2~3次)。
・所接觸的對象表面容易加工,且易於安裝,作業性優異。
・與以往的銅密封片等相比,即使安裝面略為粗糙,依舊可使用。
・防止所有機器的油和其他流體由螺栓、接頭等螺牙部、法蘭部洩漏。
・防止污垢和灰塵等侵入。
【用途】
・汽車等常用的油壓、水壓裝置、建築設備、搬運機械等。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

密封墊圈(標準型 氟橡膠)規格

密封墊圈(標準型 氟橡膠)尺寸圖

密封墊圈(標準型 氟橡膠)尺寸圖

密封墊圈(標準型 氟橡膠)使用範例1

密封墊圈(標準型 氟橡膠)使用範例1

密封墊圈(標準型 氟橡膠)使用範例2

密封墊圈(標準型 氟橡膠)使用範例2

通用公稱尺寸密封墊圈 公稱尺寸一般用高溫、藥品用最大鎖緊扭矩
(1)(2)(3)
螺牙孔徑
(mm)
φd
(mm)
φD
(mm)
φD1
(mm)
t
(mm)
材料
密封條:NBR
墊圈:SPC・C
材料
密封條:NBR
墊圈:SUS304
材料
密封條:NBR
墊圈:SPC・C
公稱編號公稱編號公稱編號
M33.42.81061.2W-3SUS W-3W-3F-
M44.53.81171.2W-4SUS W-4W-4F-
M55.54.81281.2W-5SUS W-5W-5F-
M66.65.81391.2W-6SUS W-6W-6F330{34}
M897.816121.2W-8SUS W-8W-8F640{66}
M10119.818141.2W-10SUS W-10W-10F3,530{360}
M1213.511.822161.2W-12SUS W-12W-12F5,000{510}
M202219.832241.2W-20SUS W-20W-20F27,650{2,820}
M222421.7535271.6(1.5)W-22SUS W-22W-22F28,340{2,890}
M242623.7539291.6(1.5)W-24SUS W-24W-24F47,560{4,850}
M283127.7542331.6(1.5)W-28SUS W-28W-28F-
M303329.7548351.6(1.5)W-30SUS W-30W-30F111,790{11,400}
  • ※ 公稱尺寸t( )內的尺寸適用於一般用2。
  • ※ 最大鎖緊扭矩為使用JIS B 1180附件六角螺栓粗螺紋,且扭矩係數為0.2時的數值。同時,表記的最大鎖緊扭矩為參考值。另外,有關表中「-」的標示,並不屬於JIS B 1180附件六角螺栓。
型號
W-3F
W-4F
W-5F
W-6F
W-10F
W-12F
W-20F
W-22F
W-24F
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
厚度
(mm)
適用螺牙徑
5天~ 101.2M3
5天~ 111.2M4
5天~ 121.2M5
4天~ 131.2M6
5天~ 181.2M10
6天~ 221.2M12
5天~ 321.2M20

包裝數為50

5天~ 351.6M22
5天~ 391.6M24

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 密封墊圈 材質 密封條:FKM/墊圈:SPCC

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767