(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

密封墊圈(WD型)【包裝數為1~200】

密封墊圈(WD型)

WD型密封墊圈採用撕裂強度、機械強度、耐油、耐熱性優異的橡膠材料。
【特長】
・本產品結構於金屬墊圈較厚的一側有密封用橡膠部突起,且突起部於軸線方向上具有錐度。
・與一般的金屬墊圈一樣,使用容易、密封性也穩定。
【用途】
・最適合貫穿螺栓部、排水塞、給油塞、管法蘭部接頭等。
・用於防止從其它螺栓、螺帽部內部洩漏或從外部侵入。

(i)請注意

  • 商品照片為代表圖片,詳細請參考商品規格表。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

密封墊圈(WD型)規格

密封墊圈(WD型)尺寸圖

密封墊圈(WD型)尺寸圖

※上方截面圖表示此密封墊圈的代表形狀。

粗細依據JIS B 0601:2001。

金屬環材質:SPCC

 

(單位:mm)

 

適用螺牙徑公稱編號公稱尺寸密封墊圈尺寸安裝部尺寸
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
尺寸公差尺寸尺寸公差尺寸尺寸公差maxminminC倒角
M4WD-4WD 4 10 1.54.0+0.3
0
6.210.0±0.31.52.5±0.24.37.014.00.6±0.1
M5WD-5WD 5 12 1.85.0+0.4
0
6.012.01.82.8±0.4
0
5.38.016.0
M6WD-6WD 6 14 1.85.87.814.0±0.41.82.86.410.018.0
M8WD-8WD 8 16 2.07.810.316.02.03.08.413.020.0
M10WD-10WD 10 19 3.09.812.819.03.04.0±0.5
0
10.516.023.0
M12WD-12WD 12 22 3.511.814.522.03.55.013.018.026.0
M14WD-14WD 14 25 3.513.816.525.03.55.015.021.029.0
M16WD-16WD 16 26 3.515.818.026.03.55.417.024.030.0

金屬環材料:SUS

 

(單位:mm)

 

適用螺牙徑公稱編號公稱尺寸密封墊圈尺寸安裝部尺寸
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
尺寸公差尺寸尺寸公差尺寸尺寸公差maxminminC倒角
M4SUSWD-4WD 4 10 1.54.0+0.3
0
6.210.0±0.31.52.5±0.24.37.014.00.6±0.1
M5SUSWD-5WD 5 12 1.85.0+0.4
0
6.012.01.82.8±0.4
0
5.38.016.0
M6SUSWD-6WD 6 14 1.85.87.814.0±0.41.82.86.410.018.0
M8SUSWD-8WD 8 16 2.07.810.316.02.03.08.413.020.0
M10SUSWD-10WD 10 19 3.09.812.819.03.04.0±0.5
0
10.516.023.0
M12SUSWD-12WD 12 22 3.511.815.822.03.55.013.018.026.0
M14SUSWD-14WD 14 25 3.513.816.525.03.55.015.021.029.0
M16SUSWD-16WD 16 26 3.515.818.026.03.55.417.024.030.0
型號
SUS WD-5
SUS WD-6
SUS WD-8
SUS WD-10
SUS WD-12
SUS WD-16
WD-5
WD-6
WD-8
WD-10
WD-12
WD-14
WD-16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
厚度
(mm)
材質 適用螺牙徑
5天~ 121.8SUSM5
6天~ 141.8SUSM6
5天~ 162SUSM8
5天~ 19.03.0SUSM10
5天~ 223.5SUSM12
5天~ 263.5SUSM16
5天~ 121.8SPCCM5
6天~ 141.8SPCCM6

包裝數為200

6天~ 162SPCCM8
6天~ 19.03.0SPCCM10
6天~ 223.5SPCCM12
6天~ 25.03.5SPCCM14
5天~ 263.5SPCCM16

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 密封墊圈

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767