(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
食品素材顏色中沒有的藍色POM,最適合用於食品、包裝設備作為防異物混入對策。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
G50BP20-R1 |
G50BP30-R1 |
G50BP40-R1 |
G50BP50-R1 |
G50BP60-R1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (齒) | 外徑・轂外徑 (mm) | 孔徑 | 全長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 20 | φ9 | φ3 | 11 | ||
6天~ | 30 | φ12 | φ4 | 11 | ||
6天~ | 40 | φ15 | φ5 | 13 | ||
6天~ | 50 | φ20 | φ5 | 13 | ||
6天~ | 60 | φ25 | φ5 | 13 |
Loading...
模數 | 0.5 | 材質 | 聚甲醛(藍色) | 螺紋方向 | R |
---|---|---|---|---|---|
齒寬(mm) | 5 | 條數 | 1 | 形狀 | 1B |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策