(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

平齒輪 m1 POM 藍(聚甲醛)型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
S1BP12B-1004
S1BP14B-1004
S1BP15B-1004
S1BP16B-1004
S1BP17B-1004
S1BP18B-1004
S1BP20B-1005
S1BP22B-1005
S1BP23B-1005
S1BP24B-1005
S1BP25B-1005
S1BP26B-1005
S1BP28B-1005
S1BP30B-1005
S1BP32B-1005
S1BP34B-1005
S1BP35B-1005
S1BP36B-1005
S1BP38B-1005
S1BP40B-1005
S1BP42B-1005
S1BP44B-1005
S1BP45B-1005
S1BP48B-1005
S1BP50B-1005
S1BP52B-1005
S1BP55B-1005
S1BP56B-1005
S1BP60B-1005
S1BP64B-1005
S1BP65B-1005
S1BP70B-1005
S1BP72B-1005
S1BP75B-1005
S1BP80B-1005
S1BP85B-1005
S1BP90B-1005
S1BP100B-1005
S1BP120B-1005
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑 d
(φ)
轂外徑
(φ)
6天~ 12φ4φ8
6天~ 14φ4φ10
6天~ 15φ4φ10
6天~ 16φ4φ12
6天~ 17φ4φ14
6天~ 18φ4φ15
6天~ 20φ5φ16
6天~ 22φ5φ18
6天~ 23φ5φ20
6天~ 24φ5φ20
6天~ 25φ5φ22
6天~ 26φ5φ22
6天~ 28φ5φ24
6天~ 30φ5φ24
6天~ 32φ5φ24
6天~ 34φ5φ24
4天~ 35φ5φ24
6天~ 36φ5φ26
6天~ 38φ5φ28
6天~ 40φ5φ30
6天~ 42φ5φ30
6天~ 44φ5φ32
4天~ 45φ5φ32
6天~ 48φ5φ36
6天~ 50φ5φ36
6天~ 52φ5φ40
6天~ 55φ5φ40
6天~ 56φ5φ40
6天~ 60φ5φ46
6天~ 64φ5φ48
6天~ 65φ5φ48
6天~ 70φ5φ52
6天~ 72φ5φ52
6天~ 75φ5φ52
6天~ 80φ5φ58
6天~ 85φ5φ62
6天~ 90φ5φ65
6天~ 100φ5φ70
6天~ 120φ5φ84

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 形狀 B形 熱處理
表面處理 齒研 間隙
軸承 齒寬 B(mm) 10 軸孔公差 無指定
模數 1 金屬襯套 精密度((級) ※新JIS) 相當於9~10級
軸孔形狀 圓孔 材質(詳細) 聚甲醛(藍色) 形狀(詳細) B1
全長(mm) 20

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767