(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平齒輪 m0.8 POM 藍(聚甲醛)型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
S80BP14K-0703
S80BP15K-0703
S80BP16B-0503
S80BP18B-0503
S80BP20B-0503
S80BP22B-0503
S80BP24B-0503
S80BP25B-0503
S80BP28B-0503
S80BP30B-0503
S80BP32B-0503
S80BP36B-0504
S80BP40B-0504
S80BP45B-0504
S80BP48B-0504
S80BP50B-0504
S80BP56B-0504
S80BP60B-0504
S80BP64B-0504
S80BP70B-0505
S80BP72B-0505
S80BP80B-0505
S80BP90B-0505
S80BP100B-0505
S80BP120B-0505
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
形狀 軸孔徑、軸徑 d
(φ)
齒寬 B
(mm)
形狀(詳細) 轂外徑
(φ)
全長
(mm)
6天~ 14K形φ37K2φ12.820
6天~ 15K形φ37K2φ13.620
6天~ 16B形φ35B1φ1012
6天~ 18B形φ35B1φ1212
7天~ 20B形φ35B1φ1212
7天~ 22B形φ35B1φ1512
6天~ 24B形φ35B1φ1612
6天~ 25B形φ35B1φ1612
6天~ 28B形φ35B1φ2012
6天~ 30B形φ35B1φ2012
6天~ 32B形φ35B1φ2012
6天~ 36B形φ45B1φ2212
6天~ 40B形φ45B1φ2212
6天~ 45B形φ45B1φ2812
6天~ 48B形φ45B1φ3012
6天~ 50B形φ45B1φ3012
6天~ 56B形φ45B1φ3512
6天~ 60B形φ45B1φ3812
6天~ 64B形φ45B1φ3812
6天~ 70B形φ55B1φ4212
6天~ 72B形φ55B1φ4512
6天~ 80B形φ55B1φ5012
6天~ 90B形φ55B1φ5412
7天~ 100B形φ55B1φ5812
6天~ 120B形φ55B1φ6812

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 熱處理 表面處理
齒研 間隙 軸承
軸孔公差 無指定 模數 0.8 金屬襯套
精密度((級) ※新JIS) 相當於9~10級 軸孔形狀 圓孔 材質(詳細) 聚甲醛(藍色)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767