(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

牽引用腳輪 80系列 活動型

牽引用腳輪 80系列 活動型

【大型汽車製造商採用!即使動力牽引也可3年不須更換,可降低總成本72%!】
・可牽引的高耐久規格
藉由獨特的構造達到高耐久性,可承受20km/h的動力牽引。
・透過彈簧吸收衝擊
藉由適當的設計,彈簧不會挫曲,可帶來穩定的吸收衝擊效果。
・於轉向部使用止推軸承。
・備有也不易在室內地板留下痕跡的車輪產品。
・用途
工廠內零件搬運台車、動力牽引用台車等

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,型號不同形狀、顏色也會不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

牽引用腳輪 80系列 活動型 尺寸圖01

商品規格

牽引用腳輪 80系列 活動型 產品規格01

8006-1-T1-UF-190、8008-1-T1-RF-75

車輪種類

牽引用腳輪 80系列 活動型 產品規格02

UF、RF

規格表

活動型 150-200mm

型號
活動型腳輪
車輪種類最佳荷重車輪徑
Dmm
車輪寬度
Wmm
安裝高度
Hmm
安裝間距
A×Bmm
(A'×B'mm)
彈簧顏色Nkgf
8006-1-T1-UF/RF-75UF:優力膠
RF:橡膠
7507615045185~20586×133
(62×125)
8006-1-T1-UF/RF-1301300133
8006-1-T1-UF/RF-190紅、黃1900194
8006-1-T1-UF-280※2800285
8006-1-T1-UF-320※3200326
8008-1-T1-UF/RF-75UF:優力膠
RF:橡膠
7507620045230~25086×133
(62×125)
8008-1-T1-UF/RF-1301300133
8008-1-T1-UF/RF-190紅、黃1900194
8008-1-T1-UF-280※2800285
8008-1-T1-UF-320※3200326
型號
活動型腳輪
板尺寸
X×Ymm
安裝孔徑
Pmm
偏心
Emm
轉向半徑
Rmm
旋轉啟動力轉向啟動力
UFRFUFRF
daNdaN
8006-1-T1-UF/RF-75113×15913.580(R160~166)7.565.2111.3310.22
8006-1-T1-UF/RF-13012.388.8522.1117.86
8006-1-T1-UF/RF-19018.2911.6835.7425.25
8006-1-T1-UF-280※27.3756.19
8006-1-T1-UF-320※30.1466.56
8008-1-T1-UF/RF-75113×15913.580(R184×196)4.744.178.628.69
8008-1-T1-UF/RF-1307.857.0817.4415.18
8008-1-T1-UF/RF-19012.589.3428.1921.46
8008-1-T1-UF-280※19.2644.32
8008-1-T1-UF-320※22.8352.36
型號
8006-1-T1-RF-75
8006-1-T1-RF-130
8006-1-T1-UF-75
8006-1-T1-UF-130
8006-1-T1-UF-190
8006-1-T1-UF-280
8006-1-T1-UF-320
8008-1-T1-RF-75
8008-1-T1-RF-130
8008-1-T1-RF-190
8008-1-T1-UF-75
8008-1-T1-UF-130
8008-1-T1-UF-190
8008-1-T1-UF-280
8008-1-T1-UF-320
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪徑 D
(φ)
旋轉半徑
(mm)
荷重區分 旋轉啟動力
(daN)
16天~ 185~20535.01~80.0075[橡膠] 橡膠150160~166輕中荷重10.22
16天~ 185~20580.01~140.00130[橡膠] 橡膠150160~166中荷重17.86
5天~ 185~20535.01~80.0075[優力膠] 優力膠150160~166輕中荷重11.33
16天~ 185~20580.01~140.00130[優力膠] 優力膠150160~166中荷重22.11
5天~ 185~205140.01~220.00190[優力膠] 優力膠150160~166中荷重35.74
16天~ 185~205220.01~320.00280[優力膠] 優力膠150160~166重荷重56.19
16天~ 185~205220.01~320.00320[優力膠] 優力膠150160~166重荷重66.56
16天~ 230~25035.01~80.0075[橡膠] 橡膠200184~196輕中荷重8.69
5天~ 230~25080.01~140.00130[橡膠] 橡膠200184~196中荷重15.18
5天~ 230~250140.01~220.00190[橡膠] 橡膠200184~196中荷重21.46
16天~ 230~25035.01~80.0075[優力膠] 優力膠200184~196輕中荷重8.62
5天~ 230~25080.01~140.00130[優力膠] 優力膠200184~196中荷重17.44
15天~ 230~250140.01~220.00190[優力膠] 優力膠200184~196中荷重28.19
5天~ 230~250220.01~320.00280[優力膠] 優力膠200184~196重荷重44.32
5天~ 230~250220.01~320.00320[優力膠] 優力膠200184~196重荷重52.36

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪類型 平板活動型 種類 腳輪 剎車
車輪特性 耐磨耗性 安裝孔種類 長孔 安裝孔間距 長邊方向 L1(mm) 125 (133)
安裝孔間距 短邊方向 W1(mm) 62 (86) 板長度 L(mm) 159 板寬度 W(mm) 113
車輪寬度 B(mm) 45 用途 物流、推車、棧板 / 工場設備

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767