(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

氣壓缸 單動 推出型 CJ1 Series

氣壓缸 單動 推出型 CJ1 Series

小型單動氣壓缸的系列化
【特長】
・桿端蓋側接頭的配管方向±90°範圍可自由變更

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CJ1B2-5SU4
CJ1B2-10SU4
CJ1B4-5SU4
CJ1B4-10SU4
CJ1B4-15SU4
CJ1B4-20SU4
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
8天 25
8天 210
8天 45
8天 410
8天 415
8天 420

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 單動(推出) 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 標準
附加功能 標準 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70
緩衝 使用壓力(MPa) 0.3~0.7 規格 適用配管氣壓管優力膠/軟質尼龍
安裝支撐形式 基本型 訂製規格 密封圈材質 NBR

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767