(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

SUS316 快速接頭 KQG2 Series Y型接管 KQG2U

SUS316 快速接頭 KQG2 Series Y型接管 KQG2U

SMC 快速接頭。
【特長】
・小型・輕量化。
・無潤滑油。
・蒸氣可使用。
・金屬部:SUS316、密封部:特殊FKM。
・使用流體溫度:-5~+150℃。
・符合日本食品衛生法。(零件材質符合器具及容器標準測試)
【用途】
・同一方向的配管相互的分歧使用。

適用氣壓管外徑:公釐尺寸、英吋尺寸(詳細選型請參照型錄)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQG2U06-00
KQG2U08-00
KQG2U12-00
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1
當日可能 6
當日可能 8
8天 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 同徑 使用流體 水 / 空氣 / 蒸氣
本體材質 SUS316 使用用途 標準・迷你 密封材材質 特殊FKM(附氟素鍍層)
套接 同徑 Y型 周圍溫度(℃) -5::150 連接氣壓管數量(條) 3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767