(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

NEW 工程塑膠、法蘭惰輪 VFF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

工程塑膠、法蘭惰輪 VFF規格

工程塑膠、法蘭惰輪 VFF外觀

工程塑膠、法蘭惰輪 VFF外觀

VFF尺寸圖

VFF尺寸圖

VFF-W尺寸圖

VFF-W尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號惰輪軸承質量
(kg)
適用惰輪軸
DfDeDaDbWw1s2公稱編號dDB標準惰輪軸
[Z]→P.xxxx
VFF4015-6200484027-211566200×1103090.06Z6200-10・Z6200-12
VFF4020-6201484029-262086201×11232100.06Z6201-16・Z6201-22
VFF4035-6201W484029-4034.5106201×21232200.10Z6201W-22
VFF4520-6202534532-26207.56202×11535110.08Z6202-16・Z6202-22
VFF5025-620158502938312510.56201×11232100.08Z6201-22
VFF5030-6202W585032-363076202×21535220.15Z6202W-17・Z6202W-26
VFF5045-6202W585032-514514.56202×21535220.16Z6202W-17・Z6202W-26
VFF5065-6203W585037-716523.56203×21740240.19Z6203W-35
VFF6030-6202W68603241363076202×21535220.16Z6202W-17・Z6202W-26
VFF6515-62017365293821155.56201×11232100.09Z6201-16・Z6201-22
VFF7020-620280703242272086202×11535110.11Z6202-22
VFF7030-6202807032423730136202×11535110.13Z6202-22
VFF7050-6202W80703242575017.56202×21535220.21Z6202W-26
VFF7050-6203W80703747575016.56203×21740240.24Z6203W-27・Z6203W-35
VFF7530-620485754454373011.56204×12047140.19Z6204-22

材質、加工

  • 本體:玻璃纖維強化尼龍66
  • 軸承:鋼、橡膠密封
型號
VFF4015-6200
VFF4020-6201
VFF4035-6201W
VFF4520-6202
VFF5025-6201
VFF5030-6202W
VFF5045-6202W
VFF5065-6203W
VFF6030-6202W
VFF6515-6201
VFF7020-6202
VFF7030-6202
VFF7050-6202W
VFF7050-6203W
VFF7530-6204
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
No.寬度 T
(mm)
長度 L
(mm)
軸的種類 軸(孔)徑 d
(mm)
5天~ 4015~50軸承1pcs10
4天~ 4020~50軸承1pcs12
4天~ 4034.5~50軸承中心2pcs12
5天~ 4520~50軸承1pcs15
7天~ 5025~50軸承1pcs12
7天~ 5030~50軸承中心2pcs15
4天~ 5045~100軸承中心2pcs15
4天~ 5065~100軸承中心2pcs17
7天~ 6030~50軸承中心2pcs15
5天~ 6515~50軸承1pcs12
5天~ 7020~50軸承1pcs15
8天~ 7030~50軸承1pcs15
7天~ 7050~100軸承中心2pcs15
7天~ 7050~100軸承中心2pcs17
8天~ 7530~50軸承1pcs20

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 惰輪(已安裝軸承) 有無法蘭 有法蘭 形狀 直柱
表面優力膠 無優力膠 材質 尼龍66 表面處理
軸端規格 法蘭形狀 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767