(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

導輪 VGE

NBK V IDLER

導輪 VGE

有助於順利導引金屬製、樹脂製等繩索的惰輪。
【特長】
・素材本身因使用玻璃纖維強化尼龍,所以具有強度。
・因附有軸承,可立即使用。
【用途】
・由於為U槽,請用於圓形繩索。
・要將金屬製、樹脂製繩導引至原點時。

(i)請注意

  • 關於軸孔徑
    篩選條件項目欄記載為軸孔徑dB,相當於型錄中軸孔徑d的部分。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VGE6002-6200

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

VGE導輪尺寸圖與尺寸

VGE導輪外觀

VGE導輪外觀

VGE導輪尺寸圖

VGE導輪尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號惰輪軸承適用惰輪軸質量
(kg)
DeDaDbWs2θ
(°)
rh公稱編號dDB標準惰輪軸 [[Z]]Z
VGE6002-620060273611.51.4301.86.86200×110309Z6200-10、Z6200-12、Z6200-150.05

VGE導輪的其他規格

材質、加工

本體:玻璃纖維、強化尼龍66

VGE導輪使用範例

VGE導輪使用範例1

VGE導輪使用範例1

VGE導輪使用範例2

VGE導輪使用範例2

使用注意事項

  • ※ 為U溝槽形狀,無法使用V形皮帶。請用於形狀為圓形的物品。
  • ※ 此產品為導輪,請勿作為驅動皮帶輪使用。

開發人員、採購人員的評論

 

素材本身因使用玻璃纖維強化尼龍而具有強度,同時附有軸承可立刻使用。

型號
VGE6002-6200
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

皮帶輪/惰輪 惰輪(已安裝軸承) 溝槽數 標準 溝槽形狀 U溝槽
對應皮帶徑 d(φ) 3 節圓直徑 P.D.(φ) 50 產品型 惰輪(已安裝軸承)
皮帶輪種類 無軸轂 惰輪種類 惰輪窄型 標準 邊緣寬度 W(mm) 11.5
材質 尼龍 表面處理 軸孔徑 dB(φ) 10

導輪 VGE的型號VGE6002-6200頁面。
記載關於型號VGE6002-6200之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767