(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

六角焊接螺帽 1A【包裝數為1,800~8,000】

六角焊接螺帽  1A

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【材質】鋼。
【表面處理】無/鍍三價鉻(白)。
【公稱】M4/M5/M6/M8/M10。

(i)請注意

  • 此處產品圖像為代表圖像。詳情請參閱產品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

六角焊接螺帽(1A・散裝):相關圖像六角焊接螺帽(1A・散裝):相關圖像

型號
HNTWA-ST3W-M4
HNTWA-ST3W-M5
HNTWA-ST3W-M6
HNTWA-ST3W-M8
HNTWA-ST-M5
HNTWA-ST-M6
HNTWA-ST-M8
HNTWAA-ST3W-M10
HNTWAA-ST-M10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 表面處理 表面處理(詳細) H尺寸 S尺寸 螺絲M徑

包裝數為8,000

14天~ 4三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)511M4

包裝數為8,000

14天~ 5三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)511M5

包裝數為4,800

14天~ 6三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)613M6

包裝數為2,800

14天~ 8三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)7.515M8

包裝數為8,000

5天~ 5[無] 無[無] 無511M5

包裝數為4,800

5天~ 6[無] 無[無] 無613M6

包裝數為2,800

5天~ 8[無] 無[無] 無7.515M8

包裝數為1,800

14天~ 10三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)917M10

包裝數為1,800

5天~ 10[無] 無[無] 無917M10

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 螺牙種類 公制粗螺紋 用途・機能 焊接用
販售單位 箱‧袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767