(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
英制尺寸的定位銷。
材質=SCM445同等級品 硬度=HRC58~62
徑公差 +0.0001"~+0.0003"(換算為公釐+0.0025~+0.0076)
屬於平行銷的一種,用於模具或治具等組裝時的定位。
採用具備優良韌性的鉻鉬鋼,面對推力負載也可安心使用。
將表面硬度提高,並使表面粗度平滑,打入時不容易卡死。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 徑No. | 長度 | 材質 | 公稱 |
---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 1/2 | 1 | - | 12.700 | ||
6天~ | 1/2 | 1 1/2 | SCM445 | 12.700 | ||
6天~ | 1/2 | 1 1/4 | SCM445 | 12.700 | ||
6天~ | 1/2 | 1 3/4 | SCM445 | 12.700 | ||
4天~ | 1/2 | 2 | - | 12.700 | ||
6天~ | 1/2 | 2 1/2 | SCM445 | 12.700 | ||
6天~ | 1/2 | 2 1/4 | SCM445 | 12.700 | ||
4天~ | 1/4 | 1 | - | 6.350 | ||
6天~ | 1/4 | 1 1/2 | SCM445 | 6.350 | ||
4天~ | 1/4 | 1 1/4 | SCM445 | 6.350 | ||
6天~ | 1/4 | 2 | - | 6.350 | ||
6天~ | 1/4 | 2 1/4 | SCM445 | 6.350 | ||
4天~ | 1/4 | 3/4 | - | 6.350 | ||
4天~ | 1/4 | 5/8 | - | 6.350 | ||
6天~ | 1/4 | 7/8 | - | 6.350 | ||
4天~ | 1/8 | 1 | - | 3.175 | ||
6天~ | 1/8 | 1 1/2 | SCM445 | 3.175 | ||
6天~ | 1/8 | 1 1/4 | SCM445 | 3.175 | ||
4天~ | 1/8 | 1/2 | - | 3.175 | ||
4天~ | 1/8 | 1 3/4 | SCM445 | 3.175 | ||
4天~ | 1/8 | 3/4 | - | 3.175 | ||
4天~ | 1/8 | 3/8 | - | 3.175 | ||
6天~ | 1/8 | 7/8 | - | 3.175 | ||
6天~ | 3/8 | 1 | - | 9.525 | ||
4天~ | 3/8 | 1 1/2 | SCM445 | 9.525 | ||
6天~ | 3/8 | 1 1/4 | SCM445 | 9.525 | ||
6天~ | 3/8 | 1/2 | - | 9.525 | ||
6天~ | 3/8 | 1 3/4 | SCM445 | 9.525 | ||
6天~ | 3/8 | 2 | - | 9.525 | ||
6天~ | 3/8 | 2 1/2 | SCM445 | 9.525 | ||
6天~ | 3/8 | 2 1/4 | SCM445 | 9.525 | ||
6天~ | 3/8 | 3 | - | 9.525 | ||
6天~ | 3/8 | 3/4 | - | 9.525 | ||
4天~ | 3/8 | 7/8 | - | 9.525 | ||
4天~ | 3/16 | 1 | - | 4.763 | ||
6天~ | 3/16 | 1 1/2 | SCM445 | 4.763 | ||
6天~ | 3/16 | 1/2 | - | 4.763 | ||
6天~ | 3/16 | 1 3/4 | SCM445 | 4.763 | ||
6天~ | 3/16 | 2 | - | 4.763 | ||
6天~ | 3/16 | 3/4 | - | 4.763 | ||
6天~ | 3/16 | 7/8 | - | 4.763 | ||
6天~ | 5/16 | 1 | - | 7.938 | ||
6天~ | 5/16 | 1 1/2 | SCM445 | 7.938 | ||
6天~ | 5/16 | 1 1/4 | SCM445 | 7.938 | ||
6天~ | 5/16 | 1/2 | - | 7.938 | ||
6天~ | 5/16 | 1 3/4 | SCM445 | 7.938 | ||
6天~ | 5/16 | 2 | - | 7.938 | ||
6天~ | 5/16 | 2 1/2 | SCM445 | 7.938 | ||
6天~ | 5/16 | 2 1/4 | SCM445 | 7.938 | ||
6天~ | 5/16 | 3 | - | 7.938 | ||
4天~ | 5/16 | 3/4 | - | 7.938 | ||
6天~ | 5/16 | 5/8 | - | 7.938 | ||
6天~ | 5/16 | 7/8 | - | 7.938 | ||
6天~ | 7/16 | 1 1/2 | SCM445 | 11.113 | ||
6天~ | 7/16 | 1 3/4 | SCM445 | 11.113 | ||
6天~ | 7/16 | 2 | - | 11.113 | ||
6天~ | 7/16 | 2 1/2 | SCM445 | 11.113 | ||
6天~ | 7/16 | 2 1/4 | SCM445 | 11.113 | ||
6天~ | 7/16 | 3 | - | 11.113 |
Loading...
形狀 | 直柱 | 材質 | SCM445 | 軸徑公差 | 正公差 |
---|---|---|---|---|---|
軸端形狀 | 標準 | 特性 | 一般 | 販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) |
公差 | +0.0025~+0.0076 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策