(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

附導引部六角螺帽

附導引部六角螺帽

防止位置偏移的附導引部六角螺帽。
【特長】
・焊接螺帽(Weld Nut),可利用專用機械緊密固定於金屬鋼板上。
・只需將導引部分插入符合導引部直徑的底孔中,即可準確定位。
・與鐵板間沒有間隙,因此可確實進行電弧焊接。※但是,不可進行點焊。
・材質:鋼。
・表面處理:無。
・螺絲公稱:M5、M6、M8、M10、M16、3/8英吋。
【用途】
・家電產品零件、2輪車零件、4輪車零件。

(i)請注意

  • 部分商品與規格表上有差異,請見諒。
  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附導引部 六角螺帽規格

 

(單位:mm)

 

附導引部 六角螺帽尺寸圖

附導引部 六角螺帽尺寸圖

螺牙公稱
(d)
六角直徑(S)導引部全高(h)六角部高度(m)
外徑(dk)高度(k)
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差參考
M580
-0.2
5.8+0.05
-0
0.8±0.155.2±0.154.0
M6100
-0.2
7.90
-0.2
1.4±0.16.3±0.14.9
M8130
-0.25
9.5+0.05
-0.1
1.8±0.18.2±0.16.4
M10170
-0.25
11.55±0.12.1±0.19.9±0.17.8
M16240
-0.35
19.5±0.13.0±0.1515.7±0.1512.7
w3/8170
-0.25
11.60
-0.2
2.2+0.2
-0
10.2±0.17.9

※部分會與規格表上的刊載內容有所差異。敬請見諒。

型號
HNTW-ST-M10
HNTW-ST-M16
HNTW-ST-W3/8
HNTWI-ST-M5
HNTWI-ST-M6
HNTWI-ST-M8
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 螺牙種類 螺牙No.(inch)
4天~ 10公制粗螺紋-
4天~ 16公制粗螺紋-
5天~ -英制粗螺紋3/8
4天~ 5公制粗螺紋-
4天~ 6公制粗螺紋-
4天~ 8公制粗螺紋-

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 表面處理 販售單位 零售(能以1pcs為單位購入)
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767