(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

尼龍 推入式鉚釘 耐熱/NP46-0000

尼龍 推入式鉚釘 耐熱/NP46-0000

【孔徑】2.7/3.1/3.6/4.1
【材質】46尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80Mpa…190℃
【UL規格】UL94V-2(材料)
按壓頭部即可讓腳部膨脹擴張,是用來固定面板等的簡易型緊固件。
與以往透過鎖緊螺絲的固定方法不同,只要推入便能輕鬆固定面板等物。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
NP46-2642
NP46-2655
NP46-3010
NP46-3013
NP46-3045
NP46-3055
NP46-3065
NP46-3080
NP46-3090
NP46-3545
NP46-3555
NP46-3580
NP46-4050
NP46-4060
NP46-4080
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑
(φ)
板厚
(mm)
11天~ 2.72.1-3.0
11天~ 2.73.4-4.3
11天~ 3.17.5-8.5
11天~ 3.110.0-11.0
4天~ 3.12.0-3.5
11天~ 3.12.5-4.0
11天~ 3.14.0-5.0
11天~ 3.15.5-6.5
11天~ 3.16.5-7.5
11天~ 3.62.0-3.5
11天~ 3.63.2-4.1
11天~ 3.65.7-6.6
11天~ 4.12.0-3.5
11天~ 4.13.5-4.5
11天~ 4.15.5-6.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 材質 46尼龍

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767