(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

陶瓷內六角螺栓 RAC/RAC-N

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RAC-0305N
RAC-0306N
RAC-0308N
RAC-0310N
RAC-0312N
RAC-0408
RAC-0408N
RAC-0410
RAC-0410N
RAC-0412
RAC-0412N
RAC-0508
RAC-0508N
RAC-0510
RAC-0510N
RAC-0512
RAC-0512N
RAC-0516
RAC-0516N
RAC-0520
RAC-0520N
RAC-0606
RAC-0606N
RAC-0608
RAC-0608N
RAC-0610
RAC-0610N
RAC-0612
RAC-0612N
RAC-0616
RAC-0616N
RAC-0620
RAC-0620N
RAC-0810
RAC-0810N
RAC-0812
RAC-0812N
RAC-0816
RAC-0816N
RAC-0820
RAC-0820N
RAC-1010
RAC-1010N
RAC-1012
RAC-1012N
RAC-1016
RAC-1016N
RAC-1020
RAC-1020N
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
追加形狀 螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
11天~ 350.5標準M3M3X5M3-5
12天~ 360.5標準M3M3X6M3-6
12天~ 380.5標準M3M3X8M3-8
11天~ 3100.5標準M3M3X10M3-10
19天~ 3120.5標準M3M3X12M3-12
12天~ 480.7附貫穿孔M4M4X8M4-8
12天~ 480.7標準M4M4X8M4-8
12天~ 4100.7附貫穿孔M4M4X10M4-10
12天~ 4100.7標準M4M4X10M4-10
12天~ 4120.7附貫穿孔M4M4X12M4-12
11天~ 4120.7標準M4M4X12M4-12
12天~ 580.8附貫穿孔M5M5X8M5-8
12天~ 580.8標準M5M5X8M5-8
12天~ 5100.8附貫穿孔M5M5X10M5-10
12天~ 5100.8標準M5M5X10M5-10
12天~ 5120.8附貫穿孔M5M5X12M5-12
12天~ 5120.8標準M5M5X12M5-12
12天~ 5160.8附貫穿孔M5M5X16M5-16
12天~ 5160.8標準M5M5X16M5-16
12天~ 5200.8附貫穿孔M5M5X20M5-20
11天~ 5200.8標準M5M5X20M5-20
12天~ 661附貫穿孔M6M6X6M6-6
12天~ 661標準M6M6X6M6-6
12天~ 681附貫穿孔M6M6X8M6-8
12天~ 681標準M6M6X8M6-8
12天~ 6101附貫穿孔M6M6X10M6-10
12天~ 6101標準M6M6X10M6-10
12天~ 6121附貫穿孔M6M6X12M6-12
12天~ 6121標準M6M6X12M6-12
12天~ 6161附貫穿孔M6M6X16M6-16
12天~ 6161標準M6M6X16M6-16
12天~ 6201附貫穿孔M6M6X20M6-20
11天~ 6201標準M6M6X20M6-20
12天~ 8101.25附貫穿孔M8M8X10M8-10
12天~ 8101.25標準M8M8X10M8-10
12天~ 8121.25附貫穿孔M8M8X12M8-12
12天~ 8121.25標準M8M8X12M8-12
12天~ 8161.25附貫穿孔M8M8X16M8-16
12天~ 8161.25標準M8M8X16M8-16
12天~ 8201.25附貫穿孔M8M8X20M8-20
12天~ 8201.25標準M8M8X20M8-20
12天~ 10101.5附貫穿孔M10M10X10M10-10
12天~ 10101.5標準M10M10X10M10-10
12天~ 10121.5附貫穿孔M10M10X12M10-12
12天~ 10121.5標準M10M10X12M10-12
12天~ 10161.5附貫穿孔M10M10X16M10-16
12天~ 10161.5標準M10M10X16M10-16
12天~ 10201.5附貫穿孔M10M10X20M10-20
12天~ 10201.5標準M10M10X20M10-20

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 陶瓷 螺牙峰種類 公制粗螺紋 用途 耐熱性
顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767