(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PEEK 六角螺栓/PEBTS-0000

PEEK 六角螺栓/PEBTS-0000

【螺牙No.(M)】4/5/6
【材質】PEEK(聚醚醚酮)
【顏色】淺棕
【熱變形溫度】1.82MPa…152℃
【UL規格】UL94V-0(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PEBTS-0408
PEBTS-0410
PEBTS-0412
PEBTS-0415
PEBTS-0420
PEBTS-0425
PEBTS-0508
PEBTS-0510
PEBTS-0512
PEBTS-0515
PEBTS-0520
PEBTS-0525
PEBTS-0610
PEBTS-0612
PEBTS-0615
PEBTS-0620
PEBTS-0625
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
12天~ 480.7M4M4X8M4-8
12天~ 4100.7M4M4X10M4-10
12天~ 4120.7M4M4X12M4-12
12天~ 4150.7M4M4X15M4-15
12天~ 4200.7M4M4X20M4-20
12天~ 4250.7M4M4X25M4-25
12天~ 580.8M5M5X8M5-8
12天~ 5100.8M5M5X10M5-10
12天~ 5120.8M5M5X12M5-12
12天~ 5150.8M5M5X15M5-15
12天~ 5200.8M5M5X20M5-20
12天~ 5250.8M5M5X25M5-25
12天~ 6101M6M6X10M6-10
12天~ 6121M6M6X12M6-12
12天~ 6151M6M6X15M6-15
12天~ 6201M6M6X20M6-20
12天~ 6251M6M6X25M6-25

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 負or一字 基本形狀 六角
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 樹脂材質 PEEK 顏色 淺咖啡

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767