(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

鐵 精密微型螺絲/F-0000N-01

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
F-1414N-01
F-1415N-01
F-1416N-01
F-1418N-01
F-1420N-01
F-1422N-01
F-1425N-01
F-1430N-01
F-1716N-01
F-1718N-01
F-1720N-01
F-1722N-01
F-1725N-01
F-1730N-01
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
12天~ 1.41.40.3
12天~ 1.41.50.3
12天~ 1.41.60.3
12天~ 1.41.80.3
4天~ 1.420.3
12天~ 1.42.20.3
12天~ 1.42.50.3
5天~ 1.430.3
11天~ 1.71.60.35
12天~ 1.71.80.35
12天~ 1.720.35
12天~ 1.72.20.35
12天~ 1.72.50.35
4天~ 1.730.35

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 圓頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 表面處理 鍍鎳 螺牙峰種類 公制粗螺紋
前端形狀 平尾 追加形狀 標準 用途 標準
螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767