(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼316 盆頭小螺絲/UM-0000

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
UM-0306
UM-0308
UM-0310
UM-0312
UM-0315
UM-0316
UM-0320
UM-0325
UM-0406
UM-0408
UM-0410
UM-0412
UM-0415
UM-0416
UM-0420
UM-0425
UM-0430
UM-0435
UM-0508
UM-0510
UM-0512
UM-0515
UM-0516
UM-0520
UM-0525
UM-0530
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
11天~ 360.5
11天~ 380.5
11天~ 3100.5
11天~ 3120.5
11天~ 3150.5
11天~ 3160.5
4天~ 3200.5
11天~ 3250.5
11天~ 460.7
11天~ 480.7
11天~ 4100.7
11天~ 4120.7
11天~ 4150.7
11天~ 4160.7
11天~ 4200.7
11天~ 4250.7
11天~ 4300.7
11天~ 4350.7
11天~ 580.8
11天~ 5100.8
11天~ 5120.8
11天~ 5150.8
11天~ 5160.8
11天~ 5200.8
11天~ 5250.8
11天~ 5300.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 圓頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 不銹鋼 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
前端形狀 平尾 追加形狀 標準 用途 標準
螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767