(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

黃銅 盆頭小螺絲/B-0000B

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

黄銅 ナベ小ネジ/B-0000B 外形図

規格表

型號螺牙No.螺距-D-HL
B-0304BM30.5-5.5-2.04
B-0305B5
B-0306B6
B-0308B8
B-0310B10
B-0312B12
B-0315B15
B-0406BM40.7-7-2.66
B-0408B8
B-0410B10
B-0412B12
B-0415B15
型號
B-0304B
B-0305B
B-0306B
B-0308B
B-0310B
B-0312B
B-0315B
B-0406B
B-0408B
B-0410B
B-0412B
B-0415B
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
11天~ 340.5
11天~ 350.5
11天~ 360.5
11天~ 380.5
11天~ 3100.5
11天~ 3120.5
11天~ 3150.5
11天~ 460.7
11天~ 480.7
11天~ 4100.7
11天~ 4120.7
11天~ 4150.7

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 圓頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 黃銅 表面處理 鍍黑鎳 螺牙峰種類 公制粗螺紋
前端形狀 平尾 追加形狀 標準 用途 標準
螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767