(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【螺牙No.(M)】2.6/3/4/5/6
【材質】鋁
【表面處理】原材料
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
11天~ | 3 | 6 | 0.5 | ||
11天~ | 3 | 8 | 0.5 | ||
11天~ | 3 | 10 | 0.5 | ||
11天~ | 3 | 12 | 0.5 | ||
11天~ | 3 | 15 | 0.5 | ||
11天~ | 3 | 16 | 0.5 | ||
11天~ | 3 | 20 | 0.5 | ||
11天~ | 3 | 25 | 0.5 | ||
11天~ | 3 | 30 | 0.5 | ||
11天~ | 4 | 6 | 0.7 | ||
11天~ | 4 | 8 | 0.7 | ||
11天~ | 4 | 10 | 0.7 | ||
11天~ | 4 | 12 | 0.7 | ||
11天~ | 4 | 15 | 0.7 | ||
11天~ | 4 | 16 | 0.7 | ||
11天~ | 4 | 20 | 0.7 | ||
11天~ | 4 | 25 | 0.7 | ||
11天~ | 4 | 30 | 0.7 | ||
11天~ | 5 | 6 | 0.8 | ||
11天~ | 5 | 8 | 0.8 | ||
11天~ | 5 | 10 | 0.8 | ||
11天~ | 5 | 12 | 0.8 | ||
11天~ | 5 | 15 | 0.8 | ||
11天~ | 5 | 16 | 0.8 | ||
11天~ | 5 | 20 | 0.8 | ||
11天~ | 5 | 25 | 0.8 | ||
11天~ | 5 | 30 | 0.8 | ||
11天~ | 6 | 8 | 1 | ||
11天~ | 6 | 10 | 1 | ||
11天~ | 6 | 12 | 1 | ||
11天~ | 6 | 15 | 1 | ||
11天~ | 6 | 16 | 1 | ||
11天~ | 6 | 20 | 1 | ||
11天~ | 6 | 25 | 1 | ||
11天~ | 6 | 30 | 1 | ||
11天~ | 2.6 | 4 | 0.45 | ||
11天~ | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
11天~ | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
11天~ | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
11天~ | 2.6 | 10 | 0.45 | ||
11天~ | 2.6 | 12 | 0.45 | ||
11天~ | 2.6 | 15 | 0.45 |
Loading...
詳細形狀 | 圓頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 鋁 | 表面處理 | 無 | 螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 |
前端形狀 | 平尾 | 追加形狀 | 標準 | 用途 | 標準 |
螺牙種類 | 全螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策