(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

聚醯胺46/按壓式鉚釘

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PA46-BK/PR-P-D2.6-L4.2
PA46-BK/PR-P-D2.6-L5.5
PA46-BK/PR-P-D3-L4.5
PA46-BK/PR-P-D3-L5.5
PA46-BK/PR-P-D3-L6.5
PA46-BK/PR-P-D3-L8
PA46-BK/PR-P-D3-L9
PA46-BK/PR-P-D3-L10
PA46-BK/PR-P-D3-L13
PA46-BK/PR-P-D3.5-L4.5
PA46-BK/PR-P-D3.5-L5.5
PA46-BK/PR-P-D3.5-L8
PA46-BK/PR-P-D4-L5
PA46-BK/PR-P-D4-L6
PA46-BK/PR-P-D4-L8
型號數量折扣標準
出貨日
B L A D
7天~ 1.44.252.6
7天~ 1.45.552.6
4天~ 1.64.56.43
7天~ 1.65.56.43
7天~ 1.66.56.43
7天~ 1.686.43
7天~ 1.696.43
7天~ 1.6106.43
7天~ 1.6136.43
7天~ 1.64.56.43.5
7天~ 1.65.56.43.5
7天~ 1.686.43.5
7天~ 1.8584
7天~ 1.8684
7天~ 1.8884

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 基本形狀 按壓鉚釘 材質 PA46
表面處理(詳細) 類型 按壓式 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767