(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

內牙修補 線圈螺紋-R【包裝數為20】

內牙修補 線圈螺紋-R

可輕易拔取、順暢嵌入的螺紋。
【特長】
・工具方面具有互換性,因此可直接使用攜帶用工具的螺紋嵌入裝置。
・採用拔取槽口因此無須強行拔取,也不會破壞母體。
【用途】
・鋁或樹脂等,可補強內牙強度低的材質。
・為了可插入易造成內牙破壞的材質製成的母材,可進行輕量化。
・可用於工業機械、汽車或摩托車的引擎周圍等,激烈振動部位的防震動效果、補強用。
・將已破損、消耗且壓壞的內牙進行修補並重新形成。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

線圈螺紋-R的尺寸圖與尺寸

線圈螺紋-R的尺寸圖與尺寸

線圈螺紋-R的尺寸圖與尺寸

產品
代碼
產品名稱尺寸公稱長度外徑適用鑽頭直徑
3751RTNM3-1DM3-0.51D3.80〜4.353.1
3752RTNM3-1.5DM3-0.51.5D3.80〜4.353.1
3753RTNM3-2DM3-0.52D3.80〜4.353.1
3754RTNM4-1DM4-0.71D5.05〜5.604.2
3755RTNM4-1.5DM4-0.71.5D5.05〜5.604.2
3756RTNM4-2DM4-0.72D5.05〜5.604.2
3757RTNM5-1DM5-0.81D6.20〜6.805.2
3758RTNM5-1.5DM5-0.81.5D6.20〜6.805.2
3759RTNM5-2DM5-0.82D6.20〜6.805.2
3760RTNM6-1DM6-1.01D7.40〜7.956.3
3761RTNM6-1.5DM6-1.01.5D7.40〜7.956.3
3762RTNM6-2DM6-1.02D7.40〜7.956.3

無舌簧、嵌入裝置的使用方法

無舌簧、嵌入裝置的使用方法
型號
RTNM3-1D
RTNM3-1.5D
RTNM3-2D
RTNM4-1D
RTNM4-1.5D
RTNM4-2D
RTNM5-1D
RTNM5-1.5D
RTNM5-2D
RTNM6-1D
RTNM6-1.5D
RTNM6-2D
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙徑(插入後) M
(mm)
長度(插入後) L (D=螺牙徑 M) 間距
(mm)
外徑
(mm)
適用鑽頭直徑
(mm)

包裝數為20

5天~ 31D0.53.80~4.353.1

包裝數為20

5天~ 31.5D0.53.80~4.353.1

包裝數為20

5天~ 32D0.53.80~4.353.1

包裝數為20

5天~ 41D0.75.05~5.604.2

包裝數為20

5天~ 41.5D0.75.05~5.604.2

包裝數為20

5天~ 42D0.75.05~5.604.2

包裝數為20

5天~ 51D0.86.20~6.805.2

包裝數為20

5天~ 51.5D0.86.20~6.805.2

包裝數為20

4天~ 52D0.86.20~6.805.2

包裝數為20

5天~ 61D1.07.40~7.956.3

包裝數為20

5天~ 61.5D1.07.40~7.956.3

包裝數為20

5天~ 62D1.07.40~7.956.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 螺牙套 使用用途 輕金屬 / 鑄鐵 / 所有樹脂 材質 SUS304
螺牙種類 公制(粗螺紋)螺牙 缺口 形狀 標準
販售單位 箱・袋 包裝數(個) 20

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767