(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

高螺帽S45C淬火產品

高螺帽S45C淬火產品

淬火加高型螺帽,顧名思義,全長比普通的六角螺帽長。
【特長】
・加高型螺帽可於前後兩側個別安裝外牙,用於調整長度。
・也可以用於想從零件中架高印刷基板等時。
・材質:S45C/表面處理:無。
・螺牙No.(M) :M10/M24/M27。
・功能:標準。
・螺牙種類:公制粗螺紋。
【用途】
・最適合自動販賣機、印刷基板等。

(i)請注意

  • 部分商品與規格表上有差異,請見諒。
  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

高螺帽 S45C 淬火品規格

高螺帽 S45C 淬火品尺寸圖

高螺帽 S45C 淬火品尺寸圖

HNH-S45C-M10-25規格

  • 螺牙公稱(d):M10
  • 直徑(s):17mm

HNH-S45C-M10-30規格

  • 螺牙公稱(d):M10
  • 直徑(s):17mm

HNH-S45C-M24-40規格

  • 螺牙公稱(d):M24
  • 直徑(s):36mm

HNH-S45C-M27-50規格

  • 螺牙公稱(d):M27
  • 直徑(s):41mm
型號
HNH-S45C-M10-25
HNH-S45C-M10-30
HNH-S45C-M24-40
HNH-S45C-M27-50
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 販售單位 高度
(mm)
H尺寸 二面寬度(B)
5天~ 10散裝(可購買一個)252517
5天~ 10散裝(可購買一個)303017
4天~ 24散裝(可購買一個)404036
5天~ 27盒・包裝505041

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 S45C 表面處理 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
用途・機能 標準 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767