(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

高螺帽 左螺紋

高螺帽 左螺紋

【材質】鋼。
【表面處理】無。
【螺牙No.(M) 】16/24。
【用途・功能】標準。
【螺牙種類】公制粗螺紋(左)。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。

(i)請注意

  • 部分商品與規格表上有差異,請見諒。
  • 此商品照片為代表圖片,詳細請參照商品規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HNH-ST-ML16-25
HNH-ST-ML16-30
HNH-ST-ML16-40
HNH-ST-ML16-50
HNH-ST-ML24-50
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 販售單位 高度
(mm)
二面寬度(B)
5天~ 16散裝(可購買一個)2524
5天~ 16散裝(可購買一個)3024
4天~ 16散裝(可購買一個)4024
5天~ 16散裝(可購買一個)5024
5天~ 24盒・包裝5036

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 表面處理 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋(左)
用途・機能 標準 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767