(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角螺帽8T保證

六角螺帽8T保證

此種螺帽的六角形部分通常使用扳手鎖緊,可以說是螺帽類的代表。
【特長】
・搭配螺絲類及小螺絲類,用於固定2個以上的物品。
・六角螺帽有1~3種,最常用的是1種,一般所謂六角螺帽是指1種。
・1種只有單側倒角,2種兩側都有倒角。3種是厚度較薄的類型。
・另有4種,但極少於市面上流通。
・材質:鋼。
・表面處理:鍍三價鉻(白)、磷酸鹽處理。
【用途】
・小型產品用於精密設備,大型產品則用於橋樑和船隻等。

(i)請注意

  • 商品相片僅供參考,外觀依所選規格而有不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

六角螺帽 8T保證規格

六角螺帽 8T保證:相關圖像

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

螺絲公稱
(d)
mSedkA-BE及F
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差最大最大
M8×1.256.50
-0.36
130
-0.25
1512.50.4
M10×1.581719.616.50.5
M12×1.7510190
-0.35
21.9180.5
M16×2130
-0.43
2427.7230.8
型號
HNTA-ST3W-M8
HNTA-ST3W-M10
HNTA-ST3W-M12
HNTA-ST3W-M16
HNTA-STP-M8
HNTA-STP-M10
HNTA-STP-M12
HNTA-STP-M16
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 表面處理 表面處理(詳細)
5天~ 8三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)
5天~ 10三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)
5天~ 12三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)
5天~ 16三價鉻酸鹽[三價鉻酸鹽] 三價鉻(白)
5天~ 8磷酸鹽皮膜處理磷酸鹽皮膜處理
5天~ 10磷酸鹽皮膜處理磷酸鹽皮膜處理
5天~ 12磷酸鹽皮膜處理磷酸鹽皮膜處理
5天~ 16磷酸鹽皮膜處理磷酸鹽皮膜處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 螺牙峰種類 公制粗螺紋 用途・機能 標準
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 六角形螺帽規格 1種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767