(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

LOGISTAR Tailorbelt-V 傾斜輸送用途(傾斜角度參考標準20°以下)

LOGISTAR Tailorbelt-V 傾斜輸送用途(傾斜角度參考標準20°以下)

從紙箱到農作物的輸送,用途廣泛

採用耐油性、耐藥品性、耐臭氧性、耐磨耗性優異的高品質PVC。
從物流用途到機械零件或鋼板、建材板等的輸送皆可對應。

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像,實際產品可能有所差異。關於顏色、表面形狀等詳細內容,請參閱型錄。

    ※ 安裝防止蛇行用榫時,皮帶周長須指定500mm以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
NS82VKG0/20GD-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82VKG0/20GD-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
NS122VN0/20GSS-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS122VN0/20GSS-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
NS122VX0/20GYSS-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS122VX0/20GYSS-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
型號數量折扣標準
出貨日
表蓋顏色 表蓋形狀
9天~ -[織布] 淺溝
9天~ -[織布] 淺溝
9天~ -表層粗糙
9天~ -表層粗糙
9天~ [灰] 灰表層粗糙
9天~ [灰] 灰表層粗糙

Loading...

  1. 1

基本資訊

皮帶規格 傾斜 / 導電性 表蓋材質 氯乙烯 無限制型
芯體材質 聚酯 層數 2層 厚度(mm) 表面2.0 背面 -

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767