(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

SUS410MB鑽尾螺絲平頭小頭(D=6)(細螺紋)

SUS410MB鑽尾螺絲平頭小頭(D=6)(細螺紋)

平頭形鑽尾螺絲。
【特長】
・附沉頭孔。
・公稱:M4。
・材質:SUS410。
・表面處理:無。
【用途】
・適合用於窗框和五金的安裝。
・用於地板施工、窗框施工。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SUS410 MB鑽尾螺絲 平型 小頭(D=6)(細螺紋)規格

SUS410 MB鑽尾螺絲 平型 小頭(D=6)(細螺紋)外觀

SUS410 MB鑽尾螺絲 平型 小頭(D=6)(細螺紋)外觀

※產品圖像為代表圖像。

SUS410 MB鑽尾螺絲 平型 小頭(D=6)(細螺紋)尺寸圖

SUS410 MB鑽尾螺絲 平型 小頭(D=6)(細螺紋)尺寸圖

 

(單位:mm)

 

尺寸頭部規格螺牙部規格切刃規格
DhdLlyd3
4×166.01.34.01610.24.53.4
4×191913.2
4×252519.2

螺絲相關內容

技術資訊螺絲的歷史/螺絲的功用(螺絲的基礎)
螺絲的種類/螺栓的適用鎖緊軸力/適用鎖緊扭力(螺絲的基礎)
螺絲的破壞及強度計算/特殊螺絲的使用方法(螺絲的基礎)
螺絲用材料(螺絲-10)
螺絲的鬆脫與防止對策(螺絲-13)
特刊頁面螺絲 打孔圖片設計諮詢服務
尺寸指定螺絲特集
螺絲型式建議、轉換服務
螺絲防鬆脫特集
老虎鉗的介紹
相關產品螺絲用配件、保護蓋
螺絲止滑液
螺絲大神
型號
CSPLCS-410-MS4-16
CSPLCS-410-MS4-19
型號數量折扣標準
出貨日
長度L(mm)
5天~ 16
5天~ 19

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 4 詳細形狀 低頭碟形 安裝孔形狀 十字孔
基本形狀 標準(圓) 材質 SUS410 表面處理
螺紋牙頂種類 鑽尾螺絲 前端形狀 其他特殊形狀 追加形狀 標準
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767