(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

不鏽鋼內六角孔螺栓(螺栓)岸和田不鏽鋼製

不鏽鋼內六角孔螺栓(螺栓)岸和田不鏽鋼製

內六角孔螺栓(帶帽螺栓)是於圓筒型頭部開有六角孔的螺栓。
【特長】
・使用六角扳手鎖緊。也稱為戴帽螺栓或內六角螺絲。
・由於六角扳手只能使用合適的尺寸,因此可以在不破壞螺栓的情況下牢固鎖緊。
・材質:不鏽鋼。
・表面處理:無。
【用途】
・藉由省空間化而可實現裝置小型化、高鎖緊力等優點,可應用範圍廣泛。
・不僅用於機械和電氣零件的內側,也常用於外側。可在狹窄空間作業、使機器小型化。
・從外觀而言,亦可用於設計需求。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

不鏽鋼 內六角孔螺栓(帶帽螺絲)岸和田不鏽鋼製:相關圖像

規格表

單位:mm

螺絲公稱螺距dkkst
最大(基準尺寸)最大最小最大(基準尺寸)最小公稱(基準尺寸)最小最小
M50.88.58.728.2854.8244.022.5
M611010.229.7865.755.023
M81.251313.2712.7387.6466.024
M101.51616.2715.73109.6488.0255
M121.751818.2717.731211.571010.0256
型號
CSHHA-SUS-M10-15
CSHHA-SUS-M10-18
CSHHA-SUS-M10-22
CSHHB-SUS-M5-30
CSHHB-SUS-M8-15
CSHHB-SUS-M8-20
CSHHB-SUS-M8-25
CSHHB-SUS-M8-35
CSHHB-SUS-M8-40
CSHHB-SUS-M8-45
CSHHB-SUS-M10-20
CSHHB-SUS-M10-25
CSHHB-SUS-M10-30
CSHHB-SUS-M10-35
CSHHB-SUS-M10-40
CSHHB-SUS-M10-45
CSHHB-SUS-M10-50
CSHHB-SUS-M12-20
CSHHB-SUS-M12-25
CSHHB-SUS-M12-30
CSHHB-SUS-M12-35
CSHHB-SUS-M12-40
CSHHB-SUS-M12-45
CSHHB-SUS-M12-50
CSHHC-SUS-M5-10
CSHHC-SUS-M5-12
CSHHC-SUS-M5-14
CSHHC-SUS-M5-15
CSHHC-SUS-M5-16
CSHHC-SUS-M5-18
CSHHC-SUS-M5-20
CSHHC-SUS-M5-25
CSHHC-SUS-M6-10
CSHHC-SUS-M6-12
CSHHC-SUS-M6-14
CSHHC-SUS-M6-15
CSHHC-SUS-M6-16
CSHHC-SUS-M6-18
CSHHC-SUS-M6-20
CSHHC-SUS-M6-25
CSHHC-SUS-M6-30
CSHHC-SUS-M8-16
CSHHC-SUS-M8-18
CSHHC-SUS-M8-22
CSHHC-SUS-M8-30
CSHHC-SUS-M8-50
CSHHD-SUS-M6-35
CSHHD-SUS-M6-40
CSHHD-SUS-M6-45
CSHHD-SUS-M6-50
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺牙種類
5天~ 1015全螺牙
5天~ 1018全螺牙
5天~ 1022全螺牙
4天~ 530全螺牙
4天~ 815全螺牙
4天~ 820全螺牙
5天~ 825全螺牙
5天~ 835全螺牙
5天~ 840半螺牙
5天~ 845半螺牙
5天~ 1020全螺牙
4天~ 1025全螺牙
5天~ 1030全螺牙
5天~ 1035全螺牙
5天~ 1040全螺牙
5天~ 1045半螺牙
5天~ 1050半螺牙
4天~ 1220全螺牙
5天~ 1225全螺牙
5天~ 1230全螺牙
5天~ 1235全螺牙
5天~ 1240全螺牙
5天~ 1245全螺牙
5天~ 1250全螺牙
4天~ 510全螺牙
4天~ 512全螺牙
4天~ 514全螺牙
4天~ 515全螺牙
5天~ 516全螺牙
4天~ 518全螺牙
5天~ 520全螺牙
5天~ 525全螺牙
5天~ 610全螺牙
4天~ 612全螺牙
5天~ 614全螺牙
5天~ 615全螺牙
5天~ 616全螺牙
5天~ 618全螺牙
5天~ 620全螺牙
4天~ 625全螺牙
4天~ 630全螺牙
5天~ 816全螺牙
5天~ 818全螺牙
5天~ 822全螺牙
4天~ 830全螺牙
5天~ 850半螺牙
5天~ 635半螺牙
5天~ 640半螺牙
5天~ 645半螺牙
5天~ 650半螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓) 材質 不鏽鋼
表面處理 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
販售單位 散裝(可購買一個) 強度區分(不銹鋼) A2-70

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767