(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NK1100P 密封塗佈套接式可撓性軟管

NK1100P 密封塗佈套接式可撓性軟管

有助於配管作業省力化,裝有附密封劑套接接頭之無焊接型可撓性軟管。
【特長】
・由於構造兩端附有套接接頭零件,零件可進行2分割,是容易配管的產品。
・耐腐蝕性優異。・可撓性、防振性優異。・密封性能也穩定,可維持高品質。
・構造軟管內徑大,因此壓力損失小且容易確保流量。
・事先在套接接頭上塗佈密封劑,可省去配管時塗佈密封劑的時間。
・襯墊的標準為FCMB零件=非石棉、SUS304零件=PTFE。
【用途】
・可用於所有一般配管的配管誤差調整或移位吸收等。
・吸收機器產生的振動,防止配管破損。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

NK-1100P 壓入套接接頭式可撓性軟管 密封塗裝套接接頭

NK-1100F-P、NK-1100S-P、NK-1100C-P、NK-1100B-P

NK-1100F-P、NK-1100S-P、NK-1100C-P、NK-1100B-P

已塗佈密封材

已塗佈密封材

密封塗裝接頭的特長

省去塗佈密封材的時間

透過均勻塗上最佳厚度的密封材,可大幅提升作業效率,並排除接合品質的不均,在施工後仍可維持高品質。

旋入扭矩的輕量化

藉由密封材的潤滑效果減輕鎖緊扭矩。螺紋不易卡住的優異接頭。

最適合滾壓螺紋

滾壓螺紋是指將滾壓滾輪壓在鋼管上進行塑性加工而形成螺牙的方法,與切削螺紋比較,拉伸強度、彎曲強度、防鏽效果、水密性等較為優異,受到「機械設備工程監理準則」所採用。滾壓螺紋與以往的切削螺紋比較,鎖緊扭矩大,因此與潤滑性佳的密封塗佈接頭的相容性極佳。

標準螺牙栓入量一覽表

管子公稱切削螺紋滾壓螺紋
AB標準
螺牙栓入量
(螺牙)
參考:螺紋全長參考:
標準剩餘
螺紋長度(螺牙)
標準
螺牙栓入量
(螺牙)
參考:螺紋全長參考:
標準剩餘
螺紋長度(螺牙)
螺牙數(螺牙)長度(mm)螺牙數(螺牙)長度(mm)
151/2611205612226
203/4711.521.55712.5236
25161023.54612286
321 1/4711264713306
401 1/2711264712.5295.5
502913304914.5335.5

標準剩餘螺紋長度會依螺紋的全長而變,本表所示數值為包含螺紋截止部之螺紋全長如本表所示時的情形。
相較於切削螺紋,滾壓螺紋的全長較長,因此剩餘螺紋長度比切削螺紋長。
依據螺紋加工機不同,螺紋的全長和剩餘螺紋長度也將改變,因此請事先確認螺紋全長後再進行螺牙栓入。

可撓性軟管的正確安裝方法

繞曲處請使用L型,軟管請筆直安裝。

繞曲處請使用L型,軟管請筆直安裝。

小彎曲部分請使用管子,軟管使用時請維持容許彎曲半徑。

小彎曲部分請使用管子,軟管使用時請維持容許彎曲半徑。

小彎曲部分請使用管子,軟管使用時請維持容許彎曲半徑。

小彎曲部分請使用管子,軟管使用時請維持容許彎曲半徑。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

藉由安裝與軟管動作同步的旋轉滾輪,可避免強硬的繞曲。

藉由安裝與軟管動作同步的旋轉滾輪,可避免強硬的繞曲。

請安裝半圓的滑輪,維持容許範圍。

請安裝半圓的滑輪,維持容許範圍。

軟管捲請維持軟管的容許彎曲半徑,並以拉伸方向不過分扭曲的型態將軟管捲立起。

軟管捲請維持軟管的容許彎曲半徑,並以拉伸方向不過分扭曲的型態將軟管捲立起。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

使用彎頭並將軟管安裝為U字配管。

請安裝旋轉接頭,使軟管不會扭曲。

請安裝旋轉接頭,使軟管不會扭曲。

軟管安裝時請保持與運動方向呈水平狀態。

軟管安裝時請保持與運動方向呈水平狀態。

 
型號
NK1100C-P/FCMB-15A-1000
NK1100C-P/FCMB-15A-300
NK1100C-P/FCMB-15A-400
NK1100C-P/FCMB-15A-500
NK1100C-P/FCMB-15A-600
NK1100C-P/FCMB-15A-700
NK1100C-P/FCMB-15A-800
NK1100C-P/FCMB-15A-900
NK1100C-P/FCMB-20A-1000
NK1100C-P/FCMB-20A-300
NK1100C-P/FCMB-20A-400
NK1100C-P/FCMB-20A-500
NK1100C-P/FCMB-20A-600
NK1100C-P/FCMB-20A-700
NK1100C-P/FCMB-20A-800
NK1100C-P/FCMB-20A-900
NK1100C-P/FCMB-25A-1000
NK1100C-P/FCMB-25A-300
NK1100C-P/FCMB-25A-400
NK1100C-P/FCMB-25A-500
NK1100C-P/FCMB-25A-600
NK1100C-P/FCMB-25A-700
NK1100C-P/FCMB-25A-800
NK1100C-P/FCMB-25A-900
NK1100C-P/FCMB-32A-1000
NK1100C-P/FCMB-32A-300
NK1100C-P/FCMB-32A-400
NK1100C-P/FCMB-32A-500
NK1100C-P/FCMB-32A-600
NK1100C-P/FCMB-32A-700
NK1100C-P/FCMB-32A-800
NK1100C-P/FCMB-32A-900
NK1100C-P/FCMB-40A-1000
NK1100C-P/FCMB-40A-300
NK1100C-P/FCMB-40A-400
NK1100C-P/FCMB-40A-500
NK1100C-P/FCMB-40A-600
NK1100C-P/FCMB-40A-700
NK1100C-P/FCMB-40A-800
NK1100C-P/FCMB-40A-900
NK1100C-P/FCMB-50A-1000
NK1100C-P/FCMB-50A-300
NK1100C-P/FCMB-50A-400
NK1100C-P/FCMB-50A-500
NK1100C-P/FCMB-50A-600
NK1100C-P/FCMB-50A-700
NK1100C-P/FCMB-50A-800
NK1100C-P/FCMB-50A-900
NK1100F-P/FCMB-15A-1000
NK1100F-P/FCMB-15A-1100
NK1100F-P/FCMB-15A-1200
NK1100F-P/FCMB-15A-1300
NK1100F-P/FCMB-15A-1400
NK1100F-P/FCMB-15A-1500
NK1100F-P/FCMB-15A-1600
NK1100F-P/FCMB-15A-1700
NK1100F-P/FCMB-15A-1800
NK1100F-P/FCMB-15A-1900
NK1100F-P/FCMB-15A-2000
NK1100F-P/FCMB-15A-300
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 內徑 D
(φ)
最小彎曲半徑
(mm)
接續部材質 使用溫度範圍
(℃)
長度
(mm)
公稱徑(口徑)
7天~ 19.265[黃銅] C360420~4010001/2B(15A)
7天~ 19.265[黃銅] C360420~403001/2B(15A)
7天~ 19.265[黃銅] C360420~404001/2B(15A)
7天~ 19.265[黃銅] C360420~405001/2B(15A)
7天~ 19.265[黃銅] C360420~406001/2B(15A)
7天~ 19.265[黃銅] C360420~407001/2B(15A)
7天~ 19.265[黃銅] C360420~408001/2B(15A)
7天~ 19.265[黃銅] C360420~409001/2B(15A)
7天~ 24.180[黃銅] C360420~4010003/4B(20A)
7天~ 24.180[黃銅] C360420~403003/4B(20A)
7天~ 24.180[黃銅] C360420~404003/4B(20A)
7天~ 24.180[黃銅] C360420~405003/4B(20A)
7天~ 24.180[黃銅] C360420~406003/4B(20A)
7天~ 24.180[黃銅] C360420~407003/4B(20A)
7天~ 24.180[黃銅] C360420~408003/4B(20A)
7天~ 24.180[黃銅] C360420~409003/4B(20A)
7天~ 29.5100[黃銅] C360420~4010001B(25A)
7天~ 29.5100[黃銅] C360420~403001B(25A)
7天~ 29.5100[黃銅] C360420~404001B(25A)
7天~ 29.5100[黃銅] C360420~405001B(25A)
7天~ 29.5100[黃銅] C360420~406001B(25A)
7天~ 29.5100[黃銅] C360420~407001B(25A)
7天~ 29.5100[黃銅] C360420~408001B(25A)
7天~ 29.5100[黃銅] C360420~409001B(25A)
7天~ 38.6120[黃銅] C360420~4010001 1/4B(32A)
7天~ 38.6120[黃銅] C360420~403001 1/4B(32A)
7天~ 38.6120[黃銅] C360420~404001 1/4B(32A)
7天~ 38.6120[黃銅] C360420~405001 1/4B(32A)
7天~ 38.6120[黃銅] C360420~406001 1/4B(32A)
7天~ 38.6120[黃銅] C360420~407001 1/4B(32A)
7天~ 38.6120[黃銅] C360420~408001 1/4B(32A)
7天~ 38.6120[黃銅] C360420~409001 1/4B(32A)
7天~ 44.8120[黃銅] C360420~4010001 1/2B(40A)
7天~ 44.8120[黃銅] C360420~403001 1/2B(40A)
7天~ 44.8120[黃銅] C360420~404001 1/2B(40A)
7天~ 44.8120[黃銅] C360420~405001 1/2B(40A)
7天~ 44.8120[黃銅] C360420~406001 1/2B(40A)
7天~ 44.8120[黃銅] C360420~407001 1/2B(40A)
7天~ 44.8120[黃銅] C360420~408001 1/2B(40A)
7天~ 44.8120[黃銅] C360420~409001 1/2B(40A)
7天~ 56.4140[黃銅] C360420~4010002B(50A)
7天~ 56.4140[黃銅] C360420~403002B(50A)
7天~ 56.4140[黃銅] C360420~404002B(50A)
7天~ 56.4140[黃銅] C360420~405002B(50A)
7天~ 56.4140[黃銅] C360420~406002B(50A)
7天~ 56.4140[黃銅] C360420~407002B(50A)
7天~ 56.4140[黃銅] C360420~408002B(50A)
7天~ 56.4140[黃銅] C360420~409002B(50A)
7天~ 水 / 氣體 / 油 / 空氣19.265[鑄鐵] FCMB0~12010001/2B(15A)
7天~ 水 / 氣體 / 油 / 空氣19.265[鑄鐵] FCMB0~12011001/2B(15A)
7天~ 水 / 氣體 / 油 / 空氣19.265[鑄鐵] FCMB0~12012001/2B(15A)
7天~ 水 / 氣體 / 油 / 空氣19.265[鑄鐵] FCMB0~12013001/2B(15A)
7天~ 水 / 氣體 / 油 / 空氣19.265[鑄鐵] FCMB0~12014001/2B(15A)
7天~ 水 / 氣體 / 油 / 空氣19.265[鑄鐵] FCMB0~12015001/2B(15A)
7天~ 水 / 氣體 / 油 / 空氣19.265[鑄鐵] FCMB0~12016001/2B(15A)
7天~ 水 / 氣體 / 油 / 空氣19.265[鑄鐵] FCMB0~12017001/2B(15A)
7天~ 水 / 氣體 / 油 / 空氣19.265[鑄鐵] FCMB0~12018001/2B(15A)
7天~ 水 / 氣體 / 油 / 空氣19.265[鑄鐵] FCMB0~12019001/2B(15A)
7天~ 水 / 氣體 / 油 / 空氣19.265[鑄鐵] FCMB0~12020001/2B(15A)
7天~ 水 / 氣體 / 油 / 空氣19.265[鑄鐵] FCMB0~1203001/2B(15A)

Loading...

基本資訊

型式 可撓性軟管 軟管 SUS304 接續部種類 接頭
接頭種類 1 套接接頭 接頭種類 2 套接接頭 最高使用壓力(MPa) 1.0
編織

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767