(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氣導止回閥 PCV系列

氣導止回閥 PCV系列

氣導止回閥無論使用何種致動器皆可中途停止。
【特長】
・在致動器的連接口關閉液體,切換閥與致動器之間的洩漏不會造成影響。
・此氣導止回閥為空氣壓規格,但油壓也可使用。
・閥體提升閥與線軸閥組合,動作圓滑、不會發生洩漏。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

氣導止回閥 PCV系列 尺寸圖

產品規格

項目型式
PCV-03PCV-04
連接口徑本體G3/8G1/2
氣導G1/4G1/4
有效截面積 mm23236
最大流量L/min (ANR)90100
使用流體空氣或黏度250×10-3m2/s以下的油壓油(在實際使用的最低溫度時為250×10-3m2/s以下)
使用壓力範圍0.2~1MPa
使用溫度範圍+5~+60℃
開啟壓力0.03MPa
重量g800800

內部構造圖

氣導止回閥 PCV系列 內部構造圖

零件表

No.名稱材質No.名稱材質
1本體鋁合金8接頭鋁合金
2-9彈簧不鏽鋼
3鋁合金10鋁合金
4襯套銅合金11板簧不鏽鋼
5主軸不鏽鋼12墊片丁腈橡膠
6活塞-13墊片丁腈橡膠
7圓盤-14唇形墊片丁腈橡膠

註)材質欄有「-」的產品代表材質依閥的種類而異。

規格表

氣導止回閥 PCV系列 規格表

使用範例

連接電路

氣導止回閥 PCV系列 使用氣壓驅動致動器時的連接電路圖
氣導止回閥 PCV系列 使用壓力傳達器驅動致動器時的連接電路圖
  • 使用氣壓驅動致動器時。
  • 使用壓力傳達器
    (氣、油轉換器)驅動致動器時。
型號
PCV-03
PCV-04
型號數量折扣標準
出貨日
有效斷面積
(㎜2)
最大流量
(l/min)
連接口徑 本體
(㎜)
4天~ 32903/8
4天~ 361001/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣導式 本體形狀 直型 本體材質 鋁合金
密封材質 丁腈橡膠 輸入側 接口種類 P 內牙 輸出側 接口種類 A 內牙
使用壓力範圍(MPa) 0.2::1 開啟壓力(MPa) 0.03 有效截面積【區分】 ~40
連接口型式 G 使用溫度範圍(℃) 5~60 連接口徑 導引部(㎜) 1/4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767