(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PEEK 盆頭小螺絲 英制尺寸

PEEK 盆頭小螺絲 英制尺寸

此為英制型樹脂螺絲。所有產品均為散裝銷售。・材質:樹脂(PEEK)・形狀:標準(圓)/盆頭/十字孔・用途:耐熱性/耐藥品性/高強度/耐磨耗性

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PEEK 盆頭小螺絲 英制尺寸:相關圖像

型號
PEEK/PH1/4-20X1
PEEK/PH1/4-20X1-1/4
PEEK/PH1/4-20X1/2
PEEK/PH1/4-20X3/4
PEEK/PH1/4-20X3/8
PEEK/PH1/4-20X5/8
PEEK/PH1/4-20X7/8
PEEK/PH4-40X1
PEEK/PH4-40X1/2
PEEK/PH4-40X1/4
PEEK/PH4-40X3/4
PEEK/PH4-40X3/8
PEEK/PH4-40X5/8
PEEK/PH4-40X5/16
PEEK/PH4-40X7/8
PEEK/PH6-32X1
PEEK/PH6-32X1/2
PEEK/PH6-32X1/4
PEEK/PH6-32X3/4
PEEK/PH6-32X3/8
PEEK/PH6-32X5/8
PEEK/PH6-32X5/16
PEEK/PH6-32X7/8
PEEK/PH8-32X1
PEEK/PH8-32X1/2
PEEK/PH8-32X1/4
PEEK/PH8-32X3/4
PEEK/PH8-32X3/8
PEEK/PH8-32X5/8
PEEK/PH8-32X5/16
PEEK/PH8-32X7/8
PEEK/PH10-32X1
PEEK/PH10-32X1/2
PEEK/PH10-32X3/4
PEEK/PH10-32X3/8
PEEK/PH10-32X5/8
PEEK/PH10-32X7/8
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙種類 螺牙公稱(inch) 長度L或I(inch) D
(inch)
H
(inch)
6天~ 統一標準粗螺紋UNC1/410.4920.175
6天~ 統一標準粗螺紋UNC1/41 1/40.4920.175
6天~ 統一標準粗螺紋UNC1/41/20.4920.175
6天~ 統一標準粗螺紋UNC1/43/40.4920.175
6天~ 統一標準粗螺紋UNC1/43/80.4920.175
6天~ 統一標準粗螺紋UNC1/45/80.4920.175
6天~ 統一標準粗螺紋UNC1/47/80.4920.175
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.410.2190.080
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.41/20.2190.080
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.41/40.2190.080
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.43/40.2190.080
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.43/80.2190.080
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.45/80.2190.080
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.45/160.2190.080
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.47/80.2190.080
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.610.2700.097
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.61/20.2700.097
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.61/40.2700.097
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.63/40.2700.097
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.63/80.2700.097
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.65/80.2700.097
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.65/160.2700.097
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.67/80.2700.097
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.810.3220.115
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.81/20.3220.115
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.81/40.3220.115
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.83/40.3220.115
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.83/80.3220.115
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.85/80.3220.115
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.85/160.3220.115
6天~ 統一標準粗螺紋UNCNO.87/80.3220.115
6天~ 統一標準細螺紋UNFNO.1010.3730.133
6天~ 統一標準細螺紋UNFNO.101/20.3730.133
6天~ 統一標準細螺紋UNFNO.103/40.3730.133
6天~ 統一標準細螺紋UNFNO.103/80.3730.133
6天~ 統一標準細螺紋UNFNO.105/80.3730.133
6天~ 統一標準細螺紋UNFNO.107/80.3730.133

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 表面處理(詳細) 追加形狀 標準
販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 用途 耐熱性 / 耐藥品性 / 高強度 / 耐磨耗性 樹脂材質 PEEK

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767