(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

強力線圈軟管

強力線圈軟管

【特色】
●線圈軟管為編織軟管,耐壓性佳。
●直線部分的長度容易手持操作(30cm)。
●彈性恢復力佳。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

“ハイパワーコイルホース”:関連画像

型號
HPC3
HPC3K
HPC5
HPC5K
HPC7
HPC7K
THC303
THC307
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 使用溫度範圍(空氣)
(℃)
全長
(m)
使用範圍
(m)
使用壓力
(MPa)
線圈直徑
(mm)
線圈長
(mm)
JAN代碼 TRUSCO代碼 重量
(g)
4天~ [紫] 紫0~600.6422402404989999400953104-2769190
7天~ [紫] 濃紫0~600.6422.5402404989999351514215-4081185
4天~ [紫] 紫0~600.823.82404204989999400960104-2777280
4天~ [紫] 濃紫0~600.823.82.5404204989999351521215-4099265
4天~ [紫] 紫0~601.045.72406404989999400977104-7027340
4天~ [紫] 濃紫0~601.045.72.5406404989999351538215-4102326
4天~ [綠色] 綠-5~800.6423502404989999353273277-5255211
4天~ [綠色] 綠-5~801.045.73506404989999353297277-5271349

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 卷材 裁切服務對應 外徑 D(φ) 8
內徑 d(φ) 5 材質 優力膠 使用流體 空氣
使用環境 標準 / 耐壓性 芯數(pcs) 1 材質 優力膠 IKOU
內徑【區別】 ~5 外徑【區別】 ~8 連接接頭 兩端附G1/4內螺牙
訂購單位(條) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767