(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

優力膠線圈軟管(CHA)

優力膠線圈軟管(CHA)

【特色】
●柔軟性・彈性・耐油性・耐藥品性・耐磨耗性・耐熱性・操作性佳。
●發揮優力膠樹脂特性的優力膠軟管。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ウレタンコイルホース(CHA):関連画像

型號
CHA300
CHA400
CHA500
CHA600
CHA700
CHA800
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
使用範圍
(m)
線圈長
(mm)
JAN代碼 TRUSCO代碼 重量
(g)
5天~ 0.51.43004989999351330231-5432160
5天~ 0.71.94004989999351347231-5441190
4天~ 0.832.45004989999351354231-5459220
4天~ 0.932.96004989999351361231-5467250
4天~ 1.033.47004989999351378231-5475280
4天~ 1.133.88004989999351385231-5483310

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 卷材 裁切服務對應 外徑 D(φ) 8
內徑 d(φ) 5 材質 優力膠 使用流體 空氣
使用環境 標準 / 耐熱性 / 耐磨損性 / 耐油性 / 耐藥品性 顏色 芯數(pcs) 1
材質 優力膠 IKOU 使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60 內徑【區別】 ~5
外徑【區別】 ~8 使用壓力(MPa) 0.8 線圈直徑(mm) 28
連接接頭 附G1/4通用內螺牙、G1/4內螺牙 訂購單位(條) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767