(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

矽橡膠加熱器(SR型)

矽橡膠加熱器(SR型)

矽橡膠素材、厚度只有1.5mm的面狀橡膠加熱器。
【特長】
・金屬加熱器所沒有的可撓性面狀發熱體。
・可對應孔加工及R角加工、裝卸式等特製要求。1片也可製作。
・採用玻璃纖維壓延加工片。
・可設計成任一形狀、如圓形、異形、開孔、R角加工。熱反應性優異。厚度只有1.5mm。
・任何物品皆可完美匹配。
・顛覆加熱器印象的柔軟素材。
【用途】
・連續200℃高壽命,可自由設計,已大量使用於各產業領域。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

矽橡膠加熱器(SR型)尺寸圖

※如需附有雙面膠的型號,請選擇「SR100-P」型。

產品規格

耐熱溫度連續200℃
最高使用溫度230℃
電氣特性容量公差±10%
耐電壓AC1500V/1分鐘
絕緣電阻值100MΩ以上/DC500V
尺寸最大450×3,000mm 或 500×700mm 
最小25×30mm
標準厚度1.5mm

※電源輸入部的厚度大約為4~6mm。
AC100V 附300mm導線 電力密度0.8W/cm2
 

規格表

型號瓦數
(W)
尺寸(A×B)
(mm×mm)
SR100-10-25-50(-P)1025×50
SR100-20-25-100(-P)2025×100
SR100-25-25-125(-P)2525×125
SR100-30-25-150(-P)3025×150
SR100-40-25-200(-P)4025×200
SR100-50-25-250(-P)5025×250
SR100-60-25-300(-P)6025×300
SR100-20-50-50(-P)2050×50
SR100-40-50-100(-P)4050×100
SR100-50-50-125(-P)5050×125
SR100-60-50-150(-P)6050×150
SR100-80-50-200(-P)8050×200
SR100-100-50-250(-P)10050×250
SR100-120-50-300(-P)12050×300
SR100-60-75-100(-P)6075×100
SR100-75-75-125(-P)7575×125
SR100-90-75-150(-P)9075×150
SR100-120-75-200(-P)12075×200
SR100-150-75-250(-P)15075×250
SR100-180-75-300(-P)18075×300
型號瓦數
(W)
尺寸(A×B)
(mm×mm)
SR100-80-100-100(-P)80100×100
SR100-100-100-125(-P)100100×125
SR100-120-100-150(-P)120100×150
SR100-160-100-200(-P)160100×200
SR100-200-100-250(-P)200100×250
SR100-240-100-300(-P)240100×300
SR100-125-125-125(-P)125125×125
SR100-150-125-150(-P)150125×150
SR100-200-125-200(-P)200125×200
SR100-250-125-250(-P)250125×250
SR100-300-125-300(-P)300125×300
SR100-180-150-150(-P)180150×150
SR100-240-150-200(-P)240150×200
SR100-300-150-250(-P)300150×250
SR100-360-150-300(-P)360150×300
SR100-320-200-200(-P)320200×200
SR100-400-200-250(-P)400200×250
SR100-480-200-300(-P)480200×300
SR100-500-250-250(-P)500250×250
SR100-600-250-300(-P)600250×300
SR100-720-300-300(-P)720300×300

產品特長詳情

基本結構

矽橡膠加熱器(SR型) 基本構造

(1)矽橡膠片(2)發熱線 (3)電極部矽膠壓板 (4)導線 (5)導線

基本構造圖。在上下2片矽橡膠片之間放入電阻元件,並在排除內部空氣後進行沖壓,以形成薄片狀的一體化構造。
型號末尾「-P」為矽橡膠加熱器附雙面膠(附離型紙)的產品。

電力密度

因控制溫度而異,一般為0.8W/cm2以下最佳。(電力密度過高時,溫度會變得難以控制,敬請注意。)

溫度控制

  • 類比式
    適合較粗略的溫度管理
    (0~100℃可變旋鈕型、其它)
  • 數位式
    適合更高精度的溫度管理
    (0~999℃可變按鈕型)
     「monoone+、monoone-120、monoone-200」

性質性能資訊、測試資訊

在空氣中的表面溫度

矽橡膠加熱器(SR型)在空氣中的表面溫度

※ 將加熱器單體置於常溫空氣中測定。加熱器的表面溫度會因使用環境、可燃物的材質、形狀等產生變化。

注意、禁止事項

  • 請勿讓加熱器在大氣中空燒。否則可能會有起火的風險。在加熱器未緊貼安裝面時也會有同樣的風險。
  • 加熱器挾在金屬板與被加熱物間時,導線請勿接觸到金屬板。
  • 在蒸氣、水中、腐蝕性氣體的環境中無法使用。
  • 加熱器無法實施開孔等加工。此外,如橡膠發生損傷時則無法繼續使用。
  • 加熱器請勿彎折使用。加熱器的最小彎曲R為R25。(導線壓板無法彎折)
  • 使用電壓請勿超過額定電壓(V)。
  • 將加熱器自被加熱物移除時,請務必關閉電源。且在關閉電源後,請勿立即碰觸加熱器。
  • 被加熱物與加熱器之間的縫隙若過大,會發生異常升溫的情形。因此必須十分注意加熱器的固定是否穩固。
  • 請勿對導線壓板部施加外力。

開發秘辛

以耐熱溫度200℃的矽膠板挾住發熱線,形成片狀。
可加工為圓形、有切口、圓筒形等各種形狀。

型號
SR100-20-25-100
SR100-20-50-50
SR100-25-25-125
SR100-30-25-150
SR100-40-25-200
SR100-40-50-100
SR100-60-25-300
SR100-60-50-150
SR100-60-75-100
SR100-80-50-200
SR100-80-100-100
SR100-90-75-150
SR100-100-50-250
SR100-100-100-125
SR100-120-50-300
SR100-120-75-200
SR100-125-125-125
SR100-150-75-250
SR100-160-100-200
SR100-180-75-300
SR100-180-150-150
SR100-240-150-200
SR100-300-150-250
SR100-320-200-200
SR100-400-200-250
SR100-480-200-300
SR100-600-250-300
SR100-720-300-300
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L(範圍)
(mm)
額定容量(範圍)
(W)
額定容量
(W)
尺寸(A×B)
(mm×mm)
5天~ ~100~1002025×100
4天~ ~100~1002050×50
5天~ ~100~1002525×125
5天~ ~100~1003025×150
5天~ ~100~1004025×200
4天~ ~100~1004050×100
5天~ ~100~1006025×300
5天~ ~100~1006050×150
5天~ ~100~1006075×100
5天~ ~100~1008050×200
5天~ ~100~10080100×100
5天~ ~100~1009075×150
5天~ ~100~10010050×250
5天~ ~100~100100100×125
5天~ ~100101~20012050×300
5天~ ~100101~20012075×200
5天~ 101~200101~200125125×125
5天~ ~100101~20015075×250
5天~ ~100101~200160100×200
5天~ ~100101~20018075×300
5天~ 101~200101~200180150×150
5天~ 101~200201~240150×200
5天~ 101~200201~300150×250
5天~ 101~200201~320200×200
5天~ 101~200201~400200×250
5天~ 101~200201~480200×300
8天~ 201~201~600250×300
5天~ 201~201~720300×300

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

最高使用溫度(℃) 200 額定電壓(V) 100 分類 加熱器本體
規格 無雙面膠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767