(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
數位溫度控制器 monoone-120/200用標準插鞘型溫度感測器。
【特長】
・白金測溫電阻體是一種利用金屬的電阻隨溫度而變化的「測溫電阻體」。
・使用溫度特性良好、經時變化少的白金(Pt)當作測溫元件的感測器。
・常用溫度:200℃、容許公差:Class B、3線式。
・1條也可製作。
【用途】
・數位溫度控制器 monoone-120/200用另售感測器。其它的溫度調節設備也可使用。
・TH-8315為防水型。
TH-8310的尺寸圖
常用溫度:200℃、容許公差:Class B、3線式
產品代碼 | φ(mm) | L1(mm) | L2(m) |
---|---|---|---|
TH-8310 | 3.0 | 50 | 3.0 |
TH-8315的尺寸圖 ※TH-8315為防水型
常用溫度:200℃、容許公差:Class B、3線式
產品代碼 | φ(mm) | L1(mm) | L2(m) |
---|---|---|---|
TH-8315 | 4.8 | 50 | 3.0 |
這是在測溫電阻體上,將電阻元件的一端連接2條、其它端連接1條導線,並排除掉導線延長時導線電阻影響的方式。本公司調溫器Pt型皆採用此方式。
延長的3條線,請使用相同直徑、材質、長度的導線(可使用與熱電偶不同的一般配線材)。長度不同的話,可能會因為無法順利修正配線電阻而產生誤差值,敬請注意。配線長度請使用低於測量器輸入訊號源電阻值的長度。
測溫接點部必須與測溫對象溫度相同,否則無法正確測溫。插鞘型如果裝有保護管時,則需插入該保護管直徑15倍的深度。
容許公差為由基準電阻表換算電阻元件的電阻值之數值,再減去測量溫度t值後的容許誤差之最大限度。
與|t| +、-的記號無關的溫度(℃)所表示的測量溫度。
ClassA的容許範圍不適用2導線式及測量溫度超出650℃的場合。
(JIS C 1604-1997)
Class | 容許公差 |
---|---|
A | ±(0.15+0.002|t|) |
B | ±(0.3+0.005|t|) |
Loading...
型式 | 測溫電阻 | 測溫電阻的種類 | Pt | 感應器形狀 | 直柱 |
---|---|---|---|---|---|
安裝部形狀 | 無 | 端子部形狀 | 引線直出型/Y型壓接端子 | 元件數量 | 1 |
護套・保護管材質 | 不鏽鋼 | 護套・保護管長度 L(mm) | 50 | 引線長度 F(m) | 3 |
測量對象 | 溫度 | 熱電偶的構造 | 非接地型 | 測溫電阻體的構造 | 插銷型 |
導線外皮材質 | 氟樹脂 | 規格 | 常用限度:200℃、容許公差:Class B、3線式 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策