(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

壓紋螺帽(BJ754)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BJ754-06001
BJ754-08001
BJ754-10001
BJ754-12001
BJ754-16001
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑
6天~ M6
4天~ M8
6天~ M10
4天~ -
6天~ -

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 圓形 安裝部的種類 內牙 圓形 種類 圓筒形
側面部加工 鑽石切割 附加功能 內螺牙・圓孔加工 貫通
本體 材質 本體 表面處理 染黑處理 安裝部 材質
安裝部 表面處理 染黑處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767