(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

溫度感測器 熱電偶(K型)Duplex(前端熔接)型

溫度感測器 熱電偶(K型)Duplex(前端熔接)型

數位溫度控制器 monoone用、標準插鞘型的溫度感測器。
【特長】
・感測器為K熱電偶,也可對應市售溫度調節器。
・Duplex熱電偶為熱電偶線加上氟素樹脂或玻璃等外皮加工者。
・Duplex熱電偶請直接使用,勿置入保護管中。
【用途】
・用於溫度調節器。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

TH-8162

TH-8296

TH-8294

TH-8181

TH-8292

TH-8290

※本產品為UL認證品,紅色代表-(負極)。

產品規格

型號常用限度容許公差線徑
TH-8162250 ℃Class 2(±2.5℃或±0.75%)0.32mm
TH-8296250 ℃Class 1(±1.5℃或±0.4%)0.32mm
TH-8294350℃Class 2(±2.5℃或±0.75%)0.32mm
TH-8181260℃Class 2(±2.5℃或±0.75%)0.32mm
TH-8292400℃Class 2(±2.5℃或±0.75%)0.32mm
TH-8290200℃Class 2(±2.5℃或±0.75%)0.65mm
 

構成材料

+腳-腳
以鎳、鉻為主要合金
(鎳鉻合金、CR)
以鎳為主要合金
(鎳鋁合金、AL)
 

熱電偶線的常用限度溫度及過熱使用限度溫度

線徑(mm)--
0.2常用(℃)300
過熱(℃)400
0.32常用(℃)400
過熱(℃)500
0.65常用(℃)650
過熱(℃)850

(JIS C 1602-1995)

 

絕緣材料與外皮材料溫度

外皮
熱電偶線
絕緣體、外皮最高使用溫度最低使用溫度
材料
一般用耐熱塑膠90-20
耐熱用矽橡膠180-55
氟素樹脂FEP200-250
氟素樹脂PFA260-200
氟素樹脂PTFE260-250
玻璃纖維250-
矽玻璃纖維500-
陶瓷纖維1,000-
 

識別

絕緣體外皮
+-

規格表

導線外皮材質型號L (m)
玻璃TH-8162-11.0
TH-8162-22.0
TH-8162-33.0
TH-8162-55.0
TH-8162-1010.0
TH-8162-2020.0
TH-8296-11.0
TH-8296-22.0
TH-8296-33.0
TH-8296-55.0
TH-8296-1010.0
TH-8296-2020.0
TH-8294-11.0
TH-8294-22.0
TH-8294-33.0
TH-8294-55.0
TH-8294-1010.0
TH-8294-2020.0
氟樹脂TH-8181-11.0
TH-8181-22.0
TH-8181-33.0
TH-8181-55.0
TH-8181-1010.0
TH-8181-2020.0
矽玻璃TH-8292-11.0
TH-8292-22.0
TH-8292-33.0
TH-8292-55.0
TH-8292-1010.0
TH-8292-2020.0
氟樹脂TH-8290-11.0
TH-8290-22.0
TH-8290-33.0
TH-8290-55.0
TH-8290-1010.0
TH-8290-2020.0

產品特長詳情

特性

階級溫度範圍容許公差
Class 1-40℃以上、未滿+375℃
375℃以上、未滿1,000℃
±1.5℃
±0.004 ltl
Class 2-40℃以上、未滿+333℃
333℃以上、未滿1,200℃
±2.5℃
±0.0075 ltl
Class 3-167℃以上、未滿+40℃
-200℃以上、未滿-167℃
±2.5℃
±0.015 ltl

(JIS C 1602-1995)

型號
TH-8162-1
TH-8162-2
TH-8162-3
TH-8162-5
TH-8162-10
TH-8162-20
TH-8181-1
TH-8181-2
TH-8181-3
TH-8181-5
TH-8181-10
TH-8181-20
TH-8290-1
TH-8290-2
TH-8290-3
TH-8290-5
TH-8290-10
TH-8290-20
TH-8292-1
TH-8292-2
TH-8292-3
TH-8292-5
TH-8292-10
TH-8292-20
TH-8294-1
TH-8294-3
TH-8296-1
TH-8296-2
TH-8296-3
TH-8296-5
TH-8296-10
TH-8296-20
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部形狀 端子部形狀 引線長度 F
(m)
導線外皮材質 常用限度
(℃)
容許公差 線徑
(mm)
4天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子1玻璃250Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子2玻璃250Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子3玻璃250Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子5玻璃250Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子10玻璃250Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子20玻璃250Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 引線直出型/無壓接端子1氟樹脂260Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 引線直出型/無壓接端子2氟樹脂260Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 引線直出型/無壓接端子3氟樹脂260Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 引線直出型/無壓接端子5氟樹脂260Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 引線直出型/無壓接端子10氟樹脂260Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
7天~ 引線直出型/無壓接端子20氟樹脂260Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子1氟樹脂200Class2(±2.5℃或±0.75%)0.65
4天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子2氟樹脂200Class2(±2.5℃或±0.75%)0.65
4天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子3氟樹脂200Class2(±2.5℃或±0.75%)0.65
4天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子5氟樹脂200Class2(±2.5℃或±0.75%)0.65
7天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子10氟樹脂200Class2(±2.5℃或±0.75%)0.65
7天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子20氟樹脂200Class2(±2.5℃或±0.75%)0.65
4天~ 引線直出型/無壓接端子1矽玻璃400Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 引線直出型/無壓接端子2矽玻璃400Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 引線直出型/無壓接端子3矽玻璃400Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 引線直出型/無壓接端子5矽玻璃400Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
7天~ 引線直出型/無壓接端子10矽玻璃400Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
7天~ 引線直出型/無壓接端子20矽玻璃400Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 引線直出型/無壓接端子1玻璃350Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 引線直出型/無壓接端子3玻璃350Class2(±2.5℃或±0.75%)0.32
4天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子1玻璃250Class1(±1.5℃或±0.4%)0.32
4天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子2玻璃250Class1(±1.5℃或±0.4%)0.32
4天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子3玻璃250Class1(±1.5℃或±0.4%)0.32
4天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子5玻璃250Class1(±1.5℃或±0.4%)0.32
4天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子10玻璃250Class1(±1.5℃或±0.4%)0.32
7天~ 附壓接端子引線直出型/Y型壓接端子20玻璃250Class1(±1.5℃或±0.4%)0.32

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 熱電偶 熱電偶的種類 K 特性 標準型
感應器形狀 無護套・保護管 元件數量 1 測量對象 溫度
熱電偶的構造 非接地型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767