(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

螺旋千斤頂(細長型)(BJ333)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BJ333-08040
BJ333-08050
BJ333-10050
BJ333-10060
BJ333-12065
BJ333-12080
BJ333-16080
BJ333-16095
BJ333-20100
BJ333-20120
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重
(kN)
高度H
(mm)
行程S
(mm)
螺牙徑M
(mm)
螺牙內徑M1
(mm)
6天~ 2.64010M  8×1.25M 6×1 深度 6
8天~ 2.65020M  8×1.25M 6×1 深度 6
7天~ 3.95010M10×1.5M 8×1.25深度 8
7天~ 3.96020M10×1.5M 8×1.25深度 8
4天~ 5.96515M12×1.75M10×1.50深度10
4天~ 5.98030M12×1.75M10×1.50深度10
6天~ 118015M16×2M12×1.75深度12
6天~ 119530M16×2M12×1.75深度12
6天~ 1810020M20×2.5M16×2 深度16
6天~ 1812030M20×2.5M16×2 深度16

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 本體 本體材質 S45C/染黑處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767