(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位支撐座(M12、M16)BJ400

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BJ400-12025
BJ400-12050
BJ400-12075
BJ400-16050
BJ400-16075
BJ400-16100
BJ400-16125
型號數量折扣標準
出貨日
導入側外徑
(φ)
安裝側外徑 d
(φ)
高度H
(mm)
定位螺栓插入部直徑d1
(mm)
6天~ 40402540
6天~ 40405040
6天~ 40407540
6天~ 50505050
6天~ 50507550
6天~ 505010050
6天~ 505012550

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 直柱型/附排氣槽 導入側截面形狀 圓形 導入側前端形状 平面
導入側樣式 附螺栓固定孔 安裝側形狀 直型 表面處理 染黑處理
熱處理 淬火回火 材質 導入側外徑公差 IKOU

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767