(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Imao Corporation 工件導引支撐V塊(BJ440 M12、M16)
型號 |
---|
BJ440-12063 |
BJ440-12075 |
BJ440-16063 |
BJ440-16075 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | D(min.~max.) (mm) | 適用定位螺栓 |
---|---|---|---|---|
6天~ | 15~80 | BJ700-12055 | ||
4天~ | 15~100 | BJ700-12055 | ||
6天~ | 35~80 | BJ700-16065 | ||
6天~ | 15~100 | BJ700-16065 |
Loading...
本體材質 | S45C | 本體表面處理 | 染黑處理 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策