(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

水平調整座(附橡膠)(KA-R)

水平調整座(附橡膠)(KA-R)

【特長】
・使用腳墊底部的十字螺牙孔與上方的六角螺帽安裝。
・底部橡膠腳墊具止滑效果、緩衝性、低震動性、耐液性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KA40-08X060R
KA40-10X050R
KA50-12X070R
KA60-16X070R
KA60-20X100R
KA60-20X130R
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L1
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
螺牙螺距
(mm)
4天~ 36078.581.25
4天~ 35070101.5
4天~ 57093121.75
4天~ 77097162
4天~ 7100130202.5
6天~ 7130160202.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 標準 底座型的種類 金屬底座型
高度調節把手 螺牙材質 螺牙表面處理 三價鉻鍍鋅
底座材質 底座表面處理 三價鉻鍍鋅 底面橡膠材質 氯丁橡膠 CR
特性 標準 擺頭構造

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767